スマートカード電圧およびクロックグリッチャ

超高速FPGA技術を採用した「DS1160A スマートカード電圧・クロックグリッチャー」は、完全にプログラム可能なハードウェアにより、2 nsの障害を発生させることができます。

製品画像
  • Maximum voltage

    8.5 V

  • Technology

    Device Security

  • Input voltage range

    -7.4 V to +4.2 V

  • Product type

    Smartcard voltage and clock glitcher

お見積りはこちら

同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。

ハイライト

DS1160Aスマートカード電圧およびクロックグリッチャは、超高速FPGA技術を使用し、完全にプログラマブルなパターンと制御ロジックを備えた2 nsの障害を生成できます。DS1160Aには、電圧およびクロックグリッチを実行するための集積回路と、DS1101A故障インジェクションレーザーシステムの光パルスを制御するための出力チャンネルが搭載されています。

  • 統合されたデジタルパターンジェネレータでFPGA技術を使用して非常に短いグリッチを生成し、非常に強力なテストを実現
  • 摂動命令セットを使用して任意のテストシナリオを簡単に作成
  • スマートカードの動作の正確なロギングによりテストを再現
  • 多数の摂動パラメータの自動テストによりテスト時間を短縮
  • DS1002AパターンベーストリガジェネレータおよびDS1101A故障インジェクションレーザーシステムとシームレスに統合
  • 調整可能な電流リミッタによるカードの損傷の防止
  • 一貫した完全な摂動テストにより高いレベルの保証を達成チップのパッケージ開封は不要