Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
DS1031A ハードウェア暗号トレーニングターゲットは、サイドチャネル解析および故障注入用のトレーニングターゲット兼開発/プロトタイピングボードです。
Frequency
168 MHz
Memory
1 MB Flash, 196 KB SRAM
Instrument Type
ARM Cortex-M4F Development Board
Technology
Device Security
Product type
Hardware crypto training target
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
DS1031A ハードウェア暗号トレーニングターゲットは、168MHzのクロック速度で動作するARM Cortex-M4Fコアをベースとした開発ボードです。サイドチャネル解析 (SCA) および故障注入 (FI) 攻撃のトレーニングターゲットとして機能するように物理的に改造され、プログラムされています。ターゲットに付属のソースコードと統合開発環境 (IDE) を使用することで、開発およびプロトタイピングにも使用できます。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。