PW1-class パルスジェネレータ、シングルチャネル

新型81133Aシングルパルスジェネレータは、前機種Keysight 8133Aと同様、高速アプリケーションの標準となる製品です。

製品画像
  • Frequency range

    15 MHz to 3.35 GHz

  • Bandwidth

    3.35 GHz

  • Number of channels

    1

お見積りはこちら

同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。

ハイライト

優れた立ち上がり時間性能

Keysight 81133A パルスジェネレータは、全チャネルで15 MHz (66.6 ns) から3.35 GHz (298.5 ps) までのプログラム可能なパルス周期を提供することにより、高速アプリケーションの標準となる製品です。タイミングとパフォーマンスの要件が重要な場合、81133Aの高速立ち上がり時間と固有ジッタの低さににより、レシーバーやバックプレーンなどのデバイスの正確で詳細な特性評価が可能になります。

  • クロックとデータ信号の歪み
  • グラフィカル・ユーザー・インタフェースで関連するすべてのパラメータへの迅速なアクセスを提供
  • 高速な立ち上がり時間
  • ハードウェアベースのPRBSとメモリベースのパターン生成

EU地域のお客様へ:本製品はEU RoHS指令2011/65/EUに準拠していないため販売を終了いたしました。 ワールドワイドのサポート期間が終了するまで、キーサイトは引き続き修理/サポートを提供いたします。

キーサイト Warranty ロゴ