モデル:
34420A
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
3D Interconnect Designerは、チップレット、積層ダイ、パッケージ、PCBなど、あらゆる高度な相互接続構造に対応する柔軟なモデリングおよび最適化環境を提供します。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイトのAdvanced DMMには2つのクラスがあります。DM6-classには34460A~34465AおよびDM34460A~DM34461Aが含まれ、DM7には34470Aが含まれます。
キーサイト 34420A ナノボルト/マイクロ・オーム・メータは、低レベルの測定に最適化された高感度マルチメータです。
基本DC電圧確度(1年)
30 ppm
分解能
7 ½
Maximum reading rate
250 readings/s
インタフェース
GPIB, RS232
Memory
1,024 readings
提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。
定価:
¥ 1,389,394
モデル:
34420A
納期:
数量
オプション
1
ナノボルト/マイクロオームメータ、7.5桁 | KeysightCareテクニカルサポート - 5年間 | Keysight保証への返品 - 5年間
1
ACライン選択 100ボルト
Keysight 34420A ナノボルト/マイクロ・オーム・メータは、低レベルの測定に最適化された高感度マルチメータです。 このデジタル・オーム・メータは、低ノイズの電圧測定と抵抗および温度機能を兼ね備えています。 低レベルの柔軟性と性能におけるこの新しい標準は、信頼できる正確で再現性のある測定を提供します。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。