Choose a country or area to see content specific to your location
国の設定をご確認下さい。
ご確認ください
関連する価格設定、特別オファー、イベント、およびお問い合わせ情報にアクセスするには、国を確認してください。
要求の厳しいRFワークフローに向けた、デュアルチャネルおよび超広帯域信号解析について詳しく見ていきましょう。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計と実機試験を連携させ、ハードウェアが実在する前から、落下・衝撃・振動に対する適合性を評価する。
次の帯域幅プランへの無料アップグレードを有効にしてください。
トランシーバーからインターコネクトまで、AIスケールワークロード向け1.6Tネットワークの信頼性を強化します。
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
IC設計、検証、ウェーハテスト、フォトニクスにまたがるエンドツーエンドのワークフローをご覧ください。
迅速なイノベーションを継続できるよう優先的に提供される、厳選されたサポートプランをご覧ください。
キーサイト社製計測器向けに設計された高精度アクセサリーで、精度と性能を最大限に引き出しましょう。
お客様の業界特有の設計および試験上の課題に対応するために開発された、専用ソリューション。
設計から運用に至るまで、製品ライフサイクルのあらゆる段階に対応したユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
エンジニアがすぐに適用できる、システム設計、テスト手法、生産ワークフローを教えるハンズオンブートキャンプ。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
あらゆるステップでイノベーションを加速させるためのサービスを見る。
リソースを学ぶ
5Gチャネルエミュレーション
チャネルエミュレーションは、無線デバイスや基地局のリアルタイムの性能テストを可能にします。
9 レッスン
衛星通信用チャネルエミュレーションテスト
このコースでは、チャネルエミュレータを使用して衛星からエンドユーザーまでの現実的な条件をシミュレートすることで、より早く問題をテストし発見する方法を学びます。
3 レッスン
5Gチャネルサウンディング
チャネル の基本について学ぶ。
6 レッスン
5G NTNシステム シミュレーションおよびエミュレーション ブートキャンプ
このブートキャンプでは、モデリング、シミュレーション、エミュレーションのためのキーサイトのNTNソリューションエコシステムを探求します。
13 レッスン
はじめにtoAI データセンターのエミュレーションと最適化
実環境のAIワークロードをエミュレートし、進化し続けるAIクラスタや新コンポーネントの設計を検証する方法について解説します。
5 レッスン
バッテリーエミュレーションを使用してモバイルおよびIoTデバイスのバッテリー寿命を延ばす方法
バッテリーエミュレーションを使用して、ハードウェアの変更、ソフトウェア/ファームウェアのアップデートなどの影響を迅速に特定することで、設計を最適化する方法を学びます。
2 レッスン
キーサイト・テクノロジー PropsimチャネルエミュレーションMIMO無線(OTA)テスト
PropsimチャネルエミュレーションMIMO無線(OTA)テスト用製品パンフレット。
5G非地上系ネットワークの加速
5G非地上系ネットワーク(NTN)は、陸上ベースの5Gネットワークを拡張し、戦場での通信やサービスが行き届いていない地域などのアプリケーションにカバレッジを提供します。この40分のビデオでは、業界の投資と技術的進歩の背景について、以下を含めて解説します。 ・衛星リンク・モデリング、5G NTN伝搬チャネルの実装例 ・キーサイトのチャネル・モデリングおよびエミュレーション・ソリューションを紹介する短いデモンストレーション。
5G NTNハンドセットのテスト
複雑な低軌道(LEO)高速ドップラー・チャネルのエミュレーションを実験室内で。このビデオでは、5G NR非地上系ネットワーク(NTN)対応携帯端末のデータストリーミング、緊急SMSの利用、NTN通信を利用したその他の機能をテストしています。
キーサイト・テクノロジー E5080A ENAネットワーク・アナライザ E5071C/8753ユーザー向けのコード互換ソリューション
このチラシでは、E5080Aコードエミュレーションモードを紹介しています。
SATCOMシステム設計ブートキャンプ
開発時間を短縮するために、正確なチャネル、RFサブシステム、アンテナモデルを使用して、エンドツーエンドの衛星伝送チェーンをシミュレートおよびエミュレートする方法をご紹介します。
23 レッスン
キーサイト・テクノロジー マルチチャネル・アンテナ校正、リファレンス・ソリューション
このパンフレットでは、キーサイトのマルチチャネルアンテナ校正リファレンスソリューションについて説明しています。これは、狭帯域アンテナ校正(スケーラブルなチャネル数、アンテナ受信チャネルのダウンコンバージョンなど)を提供します。
VXGシリーズ マイクロ波信号発生器
VXGは、最大110 GHzの周波数レンジと1チャネル当たり2.5 GHzの変調帯域幅を備えたデュアル・チャネル・ベクトル信号発生器で、お客様の次のブレークスルーを可能にします。
5Gやヘルスケアなどの研究分野における新たなブレークスルーを求めて
キーサイトは、5G、生物医学、エネルギー、光学およびフォトニクス、量子工学などの主要産業分野の学術研究者向けのソリューションを提供しています。
BV9210B PathWave BenchVueアドバンスト・バッテリー・テスト&エミュレーションソフトウェア
Keysight BV9210B Pathwave BenchVueアプリケーションソフトウェアは、さまざまな電源を使用したバッテリーテストとバッテリーエミュレーションの実行を容易にするテスト環境を提供します。
キーサイト・テクノロジー LTE/LTE-Aマルチチャネル・デザインの解析
このドキュメントでは、テストの課題と、LTEマルチチャネル設計をテストするための便利なPXIベースのマルチチャネルソリューションの技術概要を説明します。
世界を接続し、安全を確保するイノベーションを加速する
キーサイト・テクノロジーの会社案内です。当社の事業概要、技術的リーダーシップ、製品ポートフォリオ、グローバルなプレゼンス、事業戦略、研究開発能力、顧客サポート、企業実績、および日本での事業活動についてご紹介しています。
5Gネットワーク・エミュレーション・ソリューション・カタログ
このカタログでは、5Gデバイスの開発およびアクセプタンス・テスト、製造で使用するキーサイトの5Gネットワーク・エミュレーション・ソリューションの概要を説明します。
サイエンラボ・エミュレーター制御
システムのパラメータ化、システムステータスのビジュアリゼーション、Scienlabエミュレータの手動制御のためのソフトウェアです。
エミュレーションソフトウェアを使ってloT機器のバッテリー性能を向上させる4つの方法
バッテリー・エミュレーション・ソフトウェアを用いて、バッテリープロファイリング、バッテリーエミュレーション、電流ドレイン解析、バッテリーサイクルテストを通してバッテリー寿命を正確に測定し、延長する方法を検証します。
何をお探しですか?