何をお探しですか?
エッジモニタリング
動的ネットワークインテリジェンスにより、攻撃から保護し、パフォーマンス問題を防止
エッジに惑わされない
ネットワークにとって、新たな世界が到来しています。SD-WAN、5G、およびIoT(モノのインターネット)は、ネットワークの外観、動作、および反応速度を変化させています。スマートデバイスはより賢くなり、エッジコンピューティングはレイテンシの削減とパフォーマンスの向上に貢献しています。
しかし、パフォーマンスの問題を防ぎ、拡大する攻撃対象領域を保護するにはどうすればよいでしょうか?
お客様のネットワークを将来にわたって保護する必要があります。そのためには、ネットワークエッジ全体で動的なネットワークインテリジェンスを捕捉することが不可欠です。セキュリティおよびパフォーマンス監視ツールに実用的なインサイトを提供することで、資産、アプリケーション、信頼性、および収益を同時に保護できます。
キーサイトのエッジ最適化アーキテクチャ
COREからEDGEまで、動的なネットワークインテリジェンスでツールを強化
エッジコンピューティングに関して、コスト削減、セキュリティ強化、パフォーマンス維持はすべて、ネットワークの隅々から得られる実用的なインテリジェンスにかかっています。そのため、当社はパケットレベルの可視性、アクティブ監視、およびアプリケーションインテリジェンスを提供するエッジ最適化されたネットワークアーキテクチャを構築しました。これにより、ツールが何も見逃すことなく、直感的で単一の管理画面を通じてすべてを管理し、無駄な労力なしにすべてをスムーズに実行できます。
エッジアーキテクチャの柱
ピーク性能を維持し、厳しいSLAを達成
エッジコンピューティングはレイテンシを削減し、ユーザーエクスペリエンスを向上させるのに役立ちますが、問題が発生した場合はどうなるでしょうか?ライブトラフィックに依存するだけでは、ユーザーが現在経験している問題についてのみ警告されます。問題に先手を打ち、エッジでのユーザーエクスペリエンスを保護したい場合は、プロアクティブなアプローチが必要です。アクティブ監視がその方法です。ユーザーのトラフィックをエミュレートし、それをネットワーク全体に送信することで、トラブルシューティングを高速化し、最高のパフォーマンスを維持するのに役立つ検証済みの真実のソースを得ることができます。
詳細については、キーサイトのアクティブ/合成監視プラットフォームであるHawkeyeをご覧ください。
最小限のフットプリントで最大限のカバレッジを実現します。
アクティブモニタリングソリューションは、そのカバレッジが許す限りでしか機能しません。そして、データ処理がますますエッジに移行するにつれて、ブランチサイトやリモートロケーションでQoSを監視できることが重要になります。そのため、ネットワークエッジ全体にハードウェアベースとソフトウェアベースのエンドポイントを組み合わせて展開することをお勧めします。完全なカバレッジにより、障害やダウンタイムといった高額な予期せぬ事態を回避できます。
Vision Edge 1S NPBやラストマイルSLA監視ソリューションであるIxProbeを含む、キーサイトのアクティブ監視エンドポイントの全製品ラインアップをご覧ください。
ツールが必要とするパケットデータを捕捉
集中型データセンターでデータを処理している場合でも、エッジで処理している場合でも、監視ツールは、パケットデータに依存して、侵害とパフォーマンスの問題の両方を特定します。しかし、エッジコンピューティングとSD-WANが、高価なMPLS回線から安価なIPベースのリンクへの移行を支援するにつれて、パケットの可視性はますます重要になります。そのため、ネットワークタップの導入は不可欠です。これにより、SPANポートのセキュリティ脆弱性や固有の制限を回避しながら、イーサネットベースのリンクからデータをキャプチャできます。
詳細については、キーサイトの あらゆる種類のタップと、CloudLens(仮想化環境でのパケットキャプチャを可能にするクラウドベースソリューション)をご覧ください。
データ集約によるツールへの負担軽減
多数のタップを展開し、大量のパケットデータを捕捉したら、それらをそのまま監視ツールに送信したくなるでしょう。しかし、データの流入はすぐにそれらを圧倒し、遅延、誤検知などを引き起こす可能性があります。そのため、タップから送られてくる生の情報から、フィルタリング、集約、重複排除、メタデータ作成を行うネットワークパケットブローカー (NPB) が必要です。ユーザーフレンドリーなGUIとリモート管理により、適切なデータを適切なツールに送信することが、大規模な環境でもかつてないほど容易になります。
キーサイトのエッジ最適化NPBをご覧ください: Vision E1S、Vision E10S、Vision E40、Vision E100。
セキュリティを強化
死角を軽減
ユーザーエクスペリエンスを制御する
ネットワークのエッジをアクティブに監視
COREからEDGEまで、動的なネットワークインテリジェンスでツールを強化
エッジコンピューティングに関して、コスト削減、セキュリティ強化、パフォーマンス維持はすべて、ネットワークの隅々から得られる実用的なインテリジェンスにかかっています。そのため、当社はパケットレベルの可視性、アクティブ監視、およびアプリケーションインテリジェンスを提供するエッジ最適化されたネットワークアーキテクチャを構築しました。これにより、ツールが何も見逃すことなく、直感的で単一の管理画面を通じてすべてを管理し、無駄な労力なしにすべてをスムーズに実行できます。
IXPROBEの紹介
インラインおよびアクティブモニタリングで、厳しいSLAに対応し、サービス保証を確実にする
ネットワークサービスプロバイダ、彼らを頼りにするクライアント、およびプライベートまたはSD-WANを運用する大企業にとって、SLAはビジネスの生命線です。しかし、サービス品質 (QoS) への期待が高まり続ける中、ラストマイル接続を監視しなければ、それらを満たすことは困難であり、収益性の高いサービス保証を提供し、顧客を満足させ、クライアントサイト全体でネットワークアクセスを維持する能力を脅かします。
インラインモニタリングプローブであるIxProbeは、Hawkeyeを介してリアルタイムモニタリング、SLA検証、および合成QoSテストを組み合わせることで、トラックロールの削減、トラブルシューティングの迅速化、大規模展開の容易化を実現し、ネットワークのエッジを制御可能にします。
おすすめのリソース
関連製品
カタログ - 今すぐ計画を開始
ネットワーク可視化
可視化ファブリックを構築 - ネットワークパケットブローカー、タップ、バイパススイッチなど。
ネットワークパフォーマンスとセキュリティ
ネットワークの稼働状況を把握し、厳しいSLAを達成し、さらにセキュリティを確保します。
自信を持ってエッジコンピューティングを導入しましょう。
今日すぐに利用でき、将来のために構築されたダイナミックなネットワークインテリジェンスで、ネットワークの将来性を確保します。