デジタルマルチメータを使用したセンサ測定の基礎
  • ブートキャンプ
  • 9 製品

キーサイトのエンジニアと一緒に、デジタルマルチメータ(DMM)を使用したセンサ測定の基礎に関するスキルアップのための詳細な学習に参加しましょう。このコースでは、主要なセンサタイプ、主要な性能パラメータ、および適切なDMMの選択と適用方法について、デモンストレーションと段階的なガイダンスを通じて説明します。これらは今日からラボで適用を開始できます。このコースの終了時には、DMMを使用してさまざまなセンサを正確かつ確実に測定およびトラブルシューティングできるようになります。

 

学び:

  • センサーのトレンドが電子テストをどのように変革し、測定精度がなぜ重要なのか。
  • すべてのセンサータイプにおける主要な性能パラメータと、DMMがそれぞれに与える影響。
  • センサーベースのアプリケーション向けDMMを選定する際のポイント

 

このコースは、テストおよび検証エンジニア、またはセンサー測定とDMMのベストプラクティスについてより深く理解したいと考えているすべての方に最適です。

レッスン
デジタルマルチメーター製品の画像

カタログ

デジタルマルチメータ製品

<p><b>Truevolt Series 6½- and 7½-Digit Bench Digital Multimeters</b></p> <p>&nbsp;</p> <p><b>Measure with unquestioned Truevolt confidence</b></p> <p>&nbsp;</p> <p><b>What truevolt technology means to you:</b></p> <p>&nbsp;</p> <p><b>Measure with unquestioned Truevolt confidence</b></p> <p>Truevolt technology starts with an analog-to-digital converter that enables a patented metrology-grade architecture. Using this architecture, Keysight delivers a good balance of measurement resolution, linearity, accuracy, and speed at a value price, all derived and guaranteed per ISO / IEC 17025 industry standards.</p> <p>&nbsp;</p> <p><b>Worry about the quality of your design, not the quality of your measurements</b></p> <p>Noise and injected current: Keysight Truevolt digital multimeters (DMMs) contribute less than 30% of the injected current as alternatives. Compared with some lower-cost alternatives, Truevolt DMMs offer almost 100% less noise.</p> <p>&nbsp;</p> <p><b>Input bias current</b></p> <p>Ideally, no current flows into the measurement terminals of your DMM. In real measurement situations, input currents create additional measurement errors. Truevolt DMMs take care of input bias current. Some alternative DMMs offer 20% or more, poorer performance (some are too noisy to measure).</p> <p>&nbsp;</p> <p><b>Digital AC root-mean-square (RMS) measurements</b></p> <p>For meters in this class, only Keysight uses digital direct sampling to make AC RMS measurements. The result is a true RMS calculation technique that avoids the slower response of analog RMS converters used in all other vendors’ 6½-digit DMMs. This technique allows for crest factors up to 10 without additional error terms. This is a unique, patented technique — used only by Keysight.</p> <p>&nbsp;</p> <p><b>Control, automate, and simplify&nbsp; with PathWave BenchVue software</b></p> <p>Keysight PathWave BenchVue software for the PC eliminates many issues surrounding bench testing. By making it simple to connect, control instruments, and automate test sequences, you can move past the test development phase and access results faster than ever before. The DMM app in BenchVue enables control of DMMs to visualize measurements, perform data logging, and annotate captured data. Easily control your DMM to quickly build automated tests, log measurements, and save precious time.</p>