디지털 멀티미터를 사용한 센서 측정의 기초
  • 부트캠프
  • 9 품목

키사이트 엔지니어들과 함께 디지털 멀티미터(DMM)를 사용한 센서 측정 기본에 대한 기술 역량 강화 심층 과정에 참여하십시오. 이 과정에서는 오늘 바로 연구실에 적용할 수 있는 데모 및 단계별 지침을 통해 핵심 센서 유형, 주요 성능 파라미터, 그리고 올바른 DMM을 선택하고 적용하는 방법을 안내합니다. 이 과정을 마치면 DMM을 사용하여 다양한 센서를 정밀하고 안정적으로 측정하고 문제 해결할 수 있습니다.

 

학습:

  • 센서 트렌드가 전자 테스트를 어떻게 재편하고 있으며 측정 정확도가 중요한 이유
  • 모든 센서 유형의 주요 성능 파라미터와 DMM이 각각에 미치는 영향.
  • 센서 기반 애플리케이션용 DMM 선택 시 고려해야 할 사항.

 

이 과정은 테스트 및 검증 엔지니어 또는 센서 측정 및 DMM 모범 사례에 대한 심층적인 이해를 얻고자 하는 모든 사람에게 적합합니다.

레슨
디지털 멀티미터 제품 이미지

카탈로그

디지털 멀티미터 제품

<p><b>Truevolt Series 6½- and 7½-Digit Bench Digital Multimeters</b></p> <p>&nbsp;</p> <p><b>Measure with unquestioned Truevolt confidence</b></p> <p>&nbsp;</p> <p><b>What truevolt technology means to you:</b></p> <p>&nbsp;</p> <p><b>Measure with unquestioned Truevolt confidence</b></p> <p>Truevolt technology starts with an analog-to-digital converter that enables a patented metrology-grade architecture. Using this architecture, Keysight delivers a good balance of measurement resolution, linearity, accuracy, and speed at a value price, all derived and guaranteed per ISO / IEC 17025 industry standards.</p> <p>&nbsp;</p> <p><b>Worry about the quality of your design, not the quality of your measurements</b></p> <p>Noise and injected current: Keysight Truevolt digital multimeters (DMMs) contribute less than 30% of the injected current as alternatives. Compared with some lower-cost alternatives, Truevolt DMMs offer almost 100% less noise.</p> <p>&nbsp;</p> <p><b>Input bias current</b></p> <p>Ideally, no current flows into the measurement terminals of your DMM. In real measurement situations, input currents create additional measurement errors. Truevolt DMMs take care of input bias current. Some alternative DMMs offer 20% or more, poorer performance (some are too noisy to measure).</p> <p>&nbsp;</p> <p><b>Digital AC root-mean-square (RMS) measurements</b></p> <p>For meters in this class, only Keysight uses digital direct sampling to make AC RMS measurements. The result is a true RMS calculation technique that avoids the slower response of analog RMS converters used in all other vendors’ 6½-digit DMMs. This technique allows for crest factors up to 10 without additional error terms. This is a unique, patented technique — used only by Keysight.</p> <p>&nbsp;</p> <p><b>Control, automate, and simplify&nbsp; with PathWave BenchVue software</b></p> <p>Keysight PathWave BenchVue software for the PC eliminates many issues surrounding bench testing. By making it simple to connect, control instruments, and automate test sequences, you can move past the test development phase and access results faster than ever before. The DMM app in BenchVue enables control of DMMs to visualize measurements, perform data logging, and annotate captured data. Easily control your DMM to quickly build automated tests, log measurements, and save precious time.</p>