Grundlagen der Sensormessung mit einem Digitalmultimeter
  • Kurs
  • 9 Elemente

Lernen Sie mit den Keysight-Ingenieuren die Grundlagen der Sensormessung mit einem Digitalmultimeter (DMM) kennen. Dieser Kurs führt Sie durch die wichtigsten Sensortypen, die wichtigsten Leistungsparameter und die Auswahl und Anwendung des richtigen DMM mit Demonstrationen und Schritt-für-Schritt-Anleitungen, die Sie noch heute in Ihrem Labor anwenden können. Am Ende dieses Kurses werden Sie in der Lage sein, mit einem DMM eine Vielzahl von Sensoren mit Präzision und Zuverlässigkeit zu messen und Fehler zu beheben.

 

Lernen:

  • Wie Sensortrends die elektronische Testtechnik verändern und warum Messgenauigkeit so wichtig ist.
  • Wichtige Leistungsparameter über alle Sensortypen hinweg – und wie DMMs diese beeinflussen.
  • Worauf Sie bei der Auswahl eines Digitalmultimeters für sensorbasierte Anwendungen achten sollten.

 

Dieser Kurs ist ideal für Prüf- und Validierungsingenieure oder alle, die ein tieferes Verständnis für Sensormessungen und bewährte DMM-Verfahren erlangen möchten.

Lektionen
Abbildung für digitale Multimeter-Produkte

Kataloge

Digitale Multimeter-Produkte

<p><b>Truevolt Series 6½- and 7½-Digit Bench Digital Multimeters</b></p> <p>&nbsp;</p> <p><b>Measure with unquestioned Truevolt confidence</b></p> <p>&nbsp;</p> <p><b>What truevolt technology means to you:</b></p> <p>&nbsp;</p> <p><b>Measure with unquestioned Truevolt confidence</b></p> <p>Truevolt technology starts with an analog-to-digital converter that enables a patented metrology-grade architecture. Using this architecture, Keysight delivers a good balance of measurement resolution, linearity, accuracy, and speed at a value price, all derived and guaranteed per ISO / IEC 17025 industry standards.</p> <p>&nbsp;</p> <p><b>Worry about the quality of your design, not the quality of your measurements</b></p> <p>Noise and injected current: Keysight Truevolt digital multimeters (DMMs) contribute less than 30% of the injected current as alternatives. Compared with some lower-cost alternatives, Truevolt DMMs offer almost 100% less noise.</p> <p>&nbsp;</p> <p><b>Input bias current</b></p> <p>Ideally, no current flows into the measurement terminals of your DMM. In real measurement situations, input currents create additional measurement errors. Truevolt DMMs take care of input bias current. Some alternative DMMs offer 20% or more, poorer performance (some are too noisy to measure).</p> <p>&nbsp;</p> <p><b>Digital AC root-mean-square (RMS) measurements</b></p> <p>For meters in this class, only Keysight uses digital direct sampling to make AC RMS measurements. The result is a true RMS calculation technique that avoids the slower response of analog RMS converters used in all other vendors’ 6½-digit DMMs. This technique allows for crest factors up to 10 without additional error terms. This is a unique, patented technique — used only by Keysight.</p> <p>&nbsp;</p> <p><b>Control, automate, and simplify&nbsp; with PathWave BenchVue software</b></p> <p>Keysight PathWave BenchVue software for the PC eliminates many issues surrounding bench testing. By making it simple to connect, control instruments, and automate test sequences, you can move past the test development phase and access results faster than ever before. The DMM app in BenchVue enables control of DMMs to visualize measurements, perform data logging, and annotate captured data. Easily control your DMM to quickly build automated tests, log measurements, and save precious time.</p>