Fundamentos de medições de sensores usando um multímetro digital
  • Bootcamp
  • 9 Itens

Junte-se aos engenheiros da Keysight para um mergulho profundo na construção de habilidades nos fundamentos da medição de sensores usando um multímetro digital (DMM). Este curso o orienta sobre os principais tipos de sensores, os principais parâmetros de desempenho e como escolher e aplicar o DMM correto com demonstrações e orientações passo a passo que você pode começar a aplicar em seu laboratório hoje mesmo. Ao final deste curso, você será capaz de medir e solucionar problemas de diversos sensores usando um DMM com precisão e confiabilidade.

 

Aprenda:

  • Como as tendências dos sensores estão remodelando os testes eletrônicos e por que a precisão da medição é importante.
  • Os principais parâmetros de desempenho em todos os tipos de sensores e como os DMMs afetam cada um deles.
  • O que procurar ao selecionar um DMM para aplicações baseadas em sensores.

 

Este curso é ideal para engenheiros de teste e validação ou para qualquer pessoa que queira obter uma compreensão mais profunda das medições de sensores e das práticas recomendadas de DMM.

Lições
Imagem dos produtos de multímetros digitais

Catálogos

Produtos de multímetros digitais

<p><b>Truevolt Series 6½- and 7½-Digit Bench Digital Multimeters</b></p> <p>&nbsp;</p> <p><b>Measure with unquestioned Truevolt confidence</b></p> <p>&nbsp;</p> <p><b>What truevolt technology means to you:</b></p> <p>&nbsp;</p> <p><b>Measure with unquestioned Truevolt confidence</b></p> <p>Truevolt technology starts with an analog-to-digital converter that enables a patented metrology-grade architecture. Using this architecture, Keysight delivers a good balance of measurement resolution, linearity, accuracy, and speed at a value price, all derived and guaranteed per ISO / IEC 17025 industry standards.</p> <p>&nbsp;</p> <p><b>Worry about the quality of your design, not the quality of your measurements</b></p> <p>Noise and injected current: Keysight Truevolt digital multimeters (DMMs) contribute less than 30% of the injected current as alternatives. Compared with some lower-cost alternatives, Truevolt DMMs offer almost 100% less noise.</p> <p>&nbsp;</p> <p><b>Input bias current</b></p> <p>Ideally, no current flows into the measurement terminals of your DMM. In real measurement situations, input currents create additional measurement errors. Truevolt DMMs take care of input bias current. Some alternative DMMs offer 20% or more, poorer performance (some are too noisy to measure).</p> <p>&nbsp;</p> <p><b>Digital AC root-mean-square (RMS) measurements</b></p> <p>For meters in this class, only Keysight uses digital direct sampling to make AC RMS measurements. The result is a true RMS calculation technique that avoids the slower response of analog RMS converters used in all other vendors’ 6½-digit DMMs. This technique allows for crest factors up to 10 without additional error terms. This is a unique, patented technique — used only by Keysight.</p> <p>&nbsp;</p> <p><b>Control, automate, and simplify&nbsp; with PathWave BenchVue software</b></p> <p>Keysight PathWave BenchVue software for the PC eliminates many issues surrounding bench testing. By making it simple to connect, control instruments, and automate test sequences, you can move past the test development phase and access results faster than ever before. The DMM app in BenchVue enables control of DMMs to visualize measurements, perform data logging, and annotate captured data. Easily control your DMM to quickly build automated tests, log measurements, and save precious time.</p>