Choose a country or area to see content specific to your location
国の設定をご確認下さい。
ご確認ください
関連する価格設定、特別オファー、イベント、およびお問い合わせ情報にアクセスするには、国を確認してください。
対象となるキーサイト製品または他社製品を下取りに出すと、当社の最新計測器が最大50%オフになります。
1Uのラックスペースあたり4チャンネル、最大1 GHzの帯域幅、および複数のオシロスコープ間の同期機能を備えています。
強力なスタンドアロン型設計環境を活用して、複雑な3D相互接続アーキテクチャの設計、モデリング、および検証を行います。
次世代のI/O、メモリ、ファブリックインターフェース全体の送信機および受信機の検証を自動化します。
トランシーバーからインターコネクトまで、AIスケールワークロード向け1.6Tネットワークの信頼性を強化します。
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
IC設計、検証、ウェーハテスト、フォトニクスにまたがるエンドツーエンドのワークフローをご覧ください。
キーサイト社製計測器向けに設計された高精度アクセサリーで、精度と性能を最大限に引き出しましょう。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
エンジニアがすぐに適用できる、システム設計、テスト手法、生産ワークフローを教えるハンズオンブートキャンプ。
ラーニングハブ
AIシステムおよびネットワークの設計、検証、スケーリングに関する手法、テスト戦略、技術リソースを探索する。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
あらゆるステップでイノベーションを加速させるためのサービスを見る。
スクリプティングから画像キャプチャ技術まで、ソフトウェアテスト自動化の一般的な事例をご紹介します。
学び:
レッスン1 - Eggplant DAIとは?
Eggplant DAIを紹介し、主要コンポーネント(モデラー、アナライザ、エクゼキューター、ダッシュボード)の詳細とライブデモを紹介することで、AI主導のソフトウェアテスト自動化におけるEggplant DAIの役割を示します。
レッスン - SUT標準化
最適なテスト性能を実現するためのテスト対象システム (SUT) の標準化を示し、統一された命名規則、動的要素の削減、外部依存関係の最小化といったベストプラクティスを強調するとともに、ポップアップ、ログイン画面、タイムアウトといった一般的な課題に対処するための戦略も提供します。
レッスン - 基本的なスクリプト作成
Eggplant エディタ、スクリプトライブラリ、スクリプトデバッガーを使用し、コマンド、変数関数、ループ、センストーク言語を使用したスクリプトの作成と実行を実演します。
レッスン - 画像キャプチャのベストプラクティス
イメージドクター、イメージ・キャプチャ・ツール、イメージ・コレクション・ツールなど、Eggplant DAIに最適なイメージ・キャプチャ・テクニックを紹介するほか、ダイナミックトレランス、ホットスポット、マスク、テキストイメージなど、イメージ認識を強化するための戦略についても掘り下げる。
レッスン5 - ラピッド・イメージ・キャプチャ・セッション
Eggplant DAIにおける迅速な画像および文字コレクションキャプチャセッションの効率的な活用について説明します。これには、統合されたインターフェースを介したこれらのコレクションの作成と編集、および自動化タスクを効率化し迅速化するためのスクリプトやモデルへの統合が含まれます。
電子書籍
究極のデジタルトランスフォーメーション
デジタルトランスフォーメーションは、デジタルファーストブランドとなり、最高の顧客体験を保証することであるため、役員会の優先事項です。
ソフトウェア
Eggplantテスト
インテリジェントオートメーション(IA)を持つEggplantで、技術エコシステムの継続的なテストを推進することにより、ソフトウェア製品の信頼性を高め、迅速なリリースを実現します。
モバイルアプリケーションのテストを自動化する方法
テスト自動化を使用して、複数のプラットフォームにわたるモバイルアプリケーションのテストを並行して自動化する。
プレミアムコンテンツへのアクセス
営業担当者からご連絡ください。
何をお探しですか?