医療従事者が患者を治療するために患者全体を診察および診断する必要があるように、医療機関もネットワークインフラを監視および検証する必要があるのです。 医療機関は、キーサイトのソリューションを使用して、ネットワークとセキュリティスタックを深く可視化し、医療機器のセキュリティ、次のサイバー攻撃からの保護、HIPAAコンプライアンスなど、現在最も複雑なネットワークセキュリティ問題の解決に役立てています。

医療業界に影響を与える5つのIT問題を軽減する方法

医療業界は近年、5つの大きなIT課題に悩まされています。 医療機関がキーサイトのソリューションを使ってこれらの課題を軽減する方法を紹介します。

  • セキュリティ侵害の削減と患者のプライバシーの向上
  • ネットワークの死角をなくす
  • コンシューマライゼーションに対応したビジネスの変革
  • 競争力を高めるテクノロジーの活用
  • テクノロジーを活用したネットワークパフォーマンスの向上

ゼロトラストとクラウド展開の検証

ヘルスケア業界では、従来のデータセンターから病院、クリニック、プロバイダと接続するクラウド展開に急速に移行しています。 キーサイトは、プロバイダがこれらの配備を検証し、対処するのに役立ちます:

  • 分散配置におけるユーザー体感と遅延
  • 少数のユーザーから数百万人のシミュレーションユーザーまで、瞬時の拡張に対応します。
  • 脅威の検出と防止サービスの検証。
  • ユーザー認証とゼロトラスト検証を統合。

ネットワークとアプリケーションのパフォーマンスを可視化するソリューション

近年、医療は急速なデジタルトランスフォーメーションを遂げています。 アプリケーションやコネクテッドデバイスが猛烈なスピードで追加され、ネットワークが成長する中、ネットワークパフォーマンスや根本原因の特定能力に大きな影響が出ています。 ネットワークを可視化することは、ネットワークトラフィックとセキュリティカバレッジを最適化するための鍵となります。 キーサイトのソリューションが医療業界のお客様をサポートします:

  • アプリケーションパフォーマンスのボトルネックを解消
  • 問題のトラブルシューティング
  • データセンターの自動化を改善

詳細はこちら

ご要望、ご質問はございませんか。