Können wir Ihnen behilflich sein?
Sicherheit im Gesundheitswesen
Absicherung von Netzwerken für Organisationen im Gesundheitswesen
Ähnlich wie Ärzte den Patienten in seiner Gesamtheit sehen und diagnostizieren müssen, um ihn bestmöglich behandeln zu können, müssen Organisationen des Gesundheitswesens ihre Netzwerkinfrastruktur sehen und validieren. Organisationen des Gesundheitswesens nutzen die Lösungen von Keysight, um einen tiefen Einblick in ihr Netzwerk und ihren Sicherheitsstack zu erhalten und so einige der komplexesten Netzwerksicherheitsprobleme von heute zu lösen, wie z. B. die Sicherheit medizinischer Geräte, den Schutz vor dem nächsten Cyberangriff und die Einhaltung des HIPAA.
Gesichertes Gesundheitswesen
Vernetzte Gesundheitsgeräte
Die Gesundheitsversorgung und -überwachung hat durch den zunehmenden Einsatz von vernetzten Gesundheitsgeräten immense Vorteile erfahren. Viele der verwendeten vernetzten Geräte wurden jedoch nicht unter dem Gesichtspunkt der Sicherheit entwickelt und sind oft Angriffspunkte für Angriffe. Keysight Solutions spielt eine Schlüsselrolle bei der Erkennung dieser Geräte in Ihrem Netzwerk und bei der Feststellung, ob sie eine Bedrohung darstellen.
- Analysieren Sie vernetzte Geräte, um Schwachstellen aufzuspüren, das grundlegende Verhalten zu ermitteln und Informationen zur Verteidigung bereitzustellen.
- Sammeln und aggregieren Sie Pakete aus dem gesamten IoT-Unternehmen des Gesundheitswesens, um sie zur Geräteerkennung und Angriffserkennung zu analysieren.
- Schnelles Erkennen von anormalem Verhalten innerhalb Ihres Gerätebestands.
Simulation von Einbrüchen und Angriffen
Ransomware-Angriffe sind auf dem Vormarsch. Das Gesundheitswesen ist eine der am stärksten betroffenen Branchen. Diese Angriffe haben die Patientensicherheit gefährdet, den Zugang zu elektronischen Gesundheitssystemen blockiert, zahllose Patientendaten beeinträchtigt und die Branche durch Lösegeldzahlungen, Ausfallzeiten und Wiederherstellungsmaßnahmen Milliarden gekostet. Man kann mit Sicherheit sagen, dass Organisationen im Gesundheitswesen angegriffen werden. Der Keysight Threat Simulator ist eine automatisierte Sicherheitsbewertungsplattform zur Messung, Verwaltung und Verbesserung der Effektivität der Cybersicherheit.
- Mit kontinuierlichen Audits können Sie Cyberangriffe erkennen, bevor sie stattfinden, und Risiken durch fortschrittliche Bedrohungen, Fehlkonfigurationen und vieles mehr minimieren.
- Simulierte vollständige Kill-Chain- und MITRE-Angriffsszenarien mit realer Malware und Techniken, um Schwachstellen zu ermitteln.
- Eine umfassende Zusammenfassung mit Schritt-für-Schritt-Anweisungen zur Behebung gibt Ihren SecOps-Teams das notwendige Handbuch an die Hand, um Ihre Sicherheitslage aktuell und effektiv zu halten.
HIPPA-Einhaltung
Die Einhaltung des HIPAA und die Netzwerksicherheit sind eng miteinander verbunden. Verletzungen des Schutzes von Gesundheitsdaten durch Ransomware-Angriffe und Benutzerfehler können Organisationen Millionen an HIPAA-Strafen kosten. Keysight-Lösungen helfen Organisationen im Gesundheitswesen, die HIPAA-Vorschriften einzuhalten:
- Sicherstellen, dass die Sicherheitsinfrastruktur so effizient wie möglich funktioniert
- Schutz der Netzwerkverfügbarkeit
- Dokumentieren Sie den Transport von Patientenakten von einem Ort zum anderen
Wie man fünf IT-Probleme im Gesundheitswesen entschärft
Die Gesundheitsbranche hat in den letzten Jahren unter fünf großen IT-Herausforderungen gelitten. Erfahren Sie, wie Organisationen des Gesundheitswesens diese Herausforderungen mit Keysight-Lösungen abmildern können
- Weniger Sicherheitsverletzungen und mehr Datenschutz für Patienten
- Beseitigung von blinden Flecken im Netzwerk
- Transformation des Geschäfts zur Anpassung an die Verbraucherorientierung
- Nutzung von Technologie als Wettbewerbsvorteil
- Einsatz von Technologie zur Verbesserung der Netzleistung
Validierung von Zero-Trust- und Cloud-Einsätzen
Die Gesundheitsbranche migriert schnell von traditionellen Rechenzentren zu Cloud-Implementierungen mit Verbindungen zu Krankenhäusern, Kliniken und Anbietern. Keysight hilft den Anbietern bei der Validierung dieser Bereitstellungen und geht dabei auf folgende Punkte ein:
- Benutzererfahrung und Latenz in verteilten Implementierungen.
- Sofortige Skalierbarkeit von einer Handvoll bis zu Millionen von simulierten Benutzern.
- Validierung von Diensten zur Erkennung und Abwehr von Bedrohungen.
- Integrierte Benutzerauthentifizierung und Zero-Trust-Validierung.
Visibility-Lösungen für Netzwerk- und Anwendungsleistung
Das Gesundheitswesen hat in letzter Zeit einen rasanten digitalen Wandel durchlaufen. Mit dem rasanten Wachstum der Netzwerke und der Zunahme von Anwendungen und angeschlossenen Geräten sind die Netzwerkleistung und die Fähigkeit, die Ursache zu identifizieren, stark beeinträchtigt worden. Ein Einblick in Ihr Netzwerk ist der Schlüssel zur Optimierung des Netzwerkverkehrs und der Sicherheitsabdeckung. Die Lösungen von Keysight helfen Kunden im Gesundheitswesen:
- Behebung von Engpässen in der Anwendungsleistung
- Behebung von Problemen
- Verbesserung der Automatisierung von Rechenzentren
Mehr erfahren
Sie brauchen Hilfe oder haben Fragen?