ヘルスケアのイノベーションを加速。コネクテッド医療機器でケアを改善し、命を救う。ヘルスケアツールやウェアラブル機器のバッテリー寿命を十分最適化し、使いやすさと利便性を向上させます。シグナルインテグリティやパワーインテグリティの問題をテストし、すべてのテクノロジーを検証することで、ヘルスケア機器やシステムが実環境で確実に動作することを保証します。

ユーズケースを見つける

次のような方法を学ぶ:

  • 医療機器のワイヤレス共存をテストします。
  • プリント基板(PCB)のシグナルインテグリティを解析します。
  • IoT規制コンプライアンスをテストします。
  • 電磁干渉(EMI)テストを実施します。
  • パワーインテグリティ解析を実行します。
  • ワイヤレステストセットを使用してWi-Fi RF性能を検証します。
ヘルスケアユースケースパネル画像

サポートが必要ですか、ご質問がありますか?