Entwickelte Zuverlässigkeit für tragbare, implantierbare und vernetzte medizinische Geräte.
Validierung von Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung, fortschrittlicher HF-Leistung und dem Übergang von der KI-Forschung zu produktionsreifen medizinischen Bildgebungssystemen.
Erweitern Sie die Testabdeckung, stellen Sie die Interoperabilität sicher und schützen Sie Patientendaten mit skalierbaren, nicht-invasiven Lösungen, die für komplexe, sich weiterentwickelnde Anwendungen für elektronische Patientenakten (EMR) entwickelt wurden.
Härten Sie medizinische Geräte und IT-Infrastrukturen, um Risiken zu reduzieren und die Einhaltung von Vorschriften zu unterstützen – ohne die Gesundheitsversorgung zu unterbrechen.
Bringen Sie mit Mikrowellensensortechnologie sicherere, schnellere und tragbarere medizinische Diagnosegeräte auf den Markt.
Vom medizinischen IoT bis hin zu lebensrettenden Geräten und Technologien tragen die Design-, Test- und Emulationslösungen von Keysight dazu bei, die Produktentwicklung zu beschleunigen und Compliance-Bemühungen zu unterstützen – und so sicherere Innovationen im Gesundheitswesen voranzutreiben.
Regulatorische Anforderungen an Medizinprodukte betonen die Bedeutung einer risikobasierten Designkontrolle von Beginn der Entwicklung an. Dies gilt insbesondere für Medizinprodukte mit drahtlosen Technologien. Branchenrichtlinien verweisen auf ANSI C63.27, einen amerikanischen Nationalstandard, der Methoden zur Bewertung der drahtlosen Koexistenz definiert – also der Fähigkeit eines Geräts, seine drahtlose Funktionsfähigkeit in Anwesenheit anderer Signale in seiner vorgesehenen Betriebsumgebung aufrechtzuerhalten. Dieser Standard unterstreicht die Wichtigkeit, Geräterisiken anhand realer Anwendungsszenarien, wie z. B. im Krankenhaus oder zu Hause, zu identifizieren und die Leistung unter repräsentativen Störbedingungen zu bewerten.
Um diesen Ansatz der konformitätsorientierten Entwicklung zu unterstützen, sollten Medizinprodukte in jeder Entwicklungsphase mit zertifizierten, präzisen und zuverlässigen Instrumenten geprüft werden, um die Wirksamkeit der Produkte während der Weiterentwicklung sicherzustellen. Keysight bietet ein Lösungsportfolio, das von der frühen Entwicklungsphase bis hin zu den Vorabprüfungen reicht und Herstellern ermöglicht, Risiken frühzeitig zu erkennen und kostspielige Nacharbeiten zu reduzieren. Tools wie PathWave Advanced Designsysteme (ADS) beschleunigen Prototyping und Simulation, während die Pre - Compliance-Lösungen von Keysight die Prüfung der regulatorischen Bereitschaft unterstützen, einschließlich der Bewertung der drahtlosen Koexistenz und der elektromagnetischen Leistungsfähigkeit gemäß Normen wie ANSI C63.27. Dieser strukturierte, normenkonforme Workflow hilft Herstellern, die regulatorische Konformität mit größerer Sicherheit und Effizienz zu erreichen.
Die US-amerikanische Arzneimittelbehörde FDA verpflichtet Hersteller von Medizinprodukten, Cybersicherheit als integralen Bestandteil der Produktsicherheit und -wirksamkeit über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg zu gewährleisten. Seit den im März 2023 in Kraft getretenen regulatorischen Änderungen müssen Hersteller nachweisen, dass Cybersicherheitsrisiken ab der Designphase bis hin zum Betrieb nach der Markteinführung identifiziert, bewertet und kontrolliert werden. Im Rahmen der Zulassungsanträge müssen Hersteller eine Software-Stückliste (Software Bill of Materials, SBOM) vorlegen, die alle Softwarekomponenten dokumentiert, einschließlich Drittanbieter-, Open-Source- und Standardsoftware.
Keysights IoT-Sicherheitsbewertung scannt vernetzte Medizinprodukte anhand einer stetig wachsenden Liste bekannter Bedrohungen und Schwachstellen und deckt so Sicherheitslücken vor der Markteinführung auf. Der SBOM Manager von Keysight wandelt kompilierte Binärdateien und Firmware in präzise SBOMs um. Dadurch können Hersteller die Softwarezusammensetzung dokumentieren und die Gefährdung durch neu entdeckte Schwachstellen kontinuierlich überwachen. Diese Funktionen beschleunigen die Markteinführung und ermöglichen eine kontinuierliche Cybersicherheitsbewertung. So wird ein risikoärmerer Weg von der Entwicklung bis zur Markteinführung unterstützt.
Die Prüfung von Medizinprodukten entwickelt sich rasant weiter, bedingt durch drahtlose Vernetzung, Digitalisierung und steigende Datenübertragungsraten. Moderne Medizinprodukte nutzen heute drahtlose Kommunikation, eingebettete Software und Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung für Fernüberwachung, Interoperabilität und digitale Arbeitsabläufe im Gesundheitswesen. Daher umfasst die Prüfung neben traditionellen elektrischen Sicherheits- und Funktionsprüfungen nun auch die drahtlose Leistungsfähigkeit, die Signalintegrität, die Systemvalidierung und die Prüfung realer Betriebsbedingungen. Dieser Wandel erfordert fortschrittlichere Messtechnologien, die komplexe Signale, höhere Datenraten und zunehmend integrierte Medizinsysteme präzise erfassen können.
Gleichzeitig wächst der Druck, Entwicklungszeiten zu verkürzen, da die Entwicklung neuer Medizinprodukte von der Konzeption über klinische Studien bis zur Markteinführung Jahre dauern kann. Eine der effektivsten Möglichkeiten zur Beschleunigung dieses Prozesses bietet die Designphase, in der frühzeitige Erkenntnisse kostspielige Nacharbeiten verhindern können. Viele Hersteller begegnen diesem Problem durch Partnerschaften mit führenden Technologieunternehmen wie Keysight und nutzen deren Expertise in drahtloser Entwicklung und Prüfung, um die Leistung frühzeitig in der Entwicklung zu validieren. Die Lösungen von Keysight – darunter Tools für drahtlose Entwicklung und Prüfung, hochmoderne Vektornetzwerkanalysatoren und Hochleistungsdigitalisierer – lassen sich in medizinische Systeme integrieren und unterstützen so schnelles Prototyping und Validierung. Dieser frühzeitige, designorientierte Testansatz hilft Herstellern, mit den schnelllebigen Innovationsanforderungen Schritt zu halten und gleichzeitig das Vertrauen in die Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit ihrer Geräte zu wahren.
Gesundheitssysteme sind von Natur aus komplex und bestehen häufig aus eng integrierten Plattformen wie elektronischen Patientenakten (EPA/EHR), Apothekenverwaltungssystemen, CRM-Systemen, Abrechnungsplattformen und anderen klinischen und betrieblichen Anwendungen. Wenn diese Systeme zusammenarbeiten, kann selbst eine kleine Änderung – wie ein Software-Update, eine Konfigurationsänderung oder ein System-Upgrade – unbeabsichtigte Probleme verursachen und Arbeitsabläufe stören. Jeder Systemausfall oder jede Ausfallzeit in einem Krankenhaus oder einer Klinik kann sich unmittelbar auf die Patientensicherheit, die Kontinuität der Versorgung und die betriebliche Effizienz auswirken, weshalb die Systemzuverlässigkeit von entscheidender Bedeutung ist.
Regressionstests tragen dazu bei, sicherzustellen, dass neuere Upgrades oder Änderungen keine neuen Fehler in die bestehende Funktionalität eingeführt haben. Das Ziel besteht nicht darin, jedes neue Feature isoliert zu testen, sondern zu überprüfen, ob das, was gestern funktioniert hat, auch heute noch genauso funktioniert, selbst nach vorgenommenen Änderungen. Dies ist besonders wichtig für Gesundheitssysteme, in denen Stabilität und Verfügbarkeit essential sind und Ausfallzeiten inakzeptabel sind. Eggplant Test unterstützt diesen Bedarf durch die Ermöglichung automatisierter End-to-End- Regressionstests über komplexe Workflows im Gesundheitswesen hinweg. Durch die Validierung kritischer User Journeys über integrierte Systeme hinweg hilft Eggplant Test Organisationen im Gesundheitswesen, einen reibungslosen Betrieb nach Updates sicherzustellen, das Risiko unerwarteter Ausfälle zu reduzieren und das Vertrauen aufrechtzuerhalten, dass essentiale Systeme ohne Unterbrechung zuverlässig weiterarbeiten.
Keysight unterstützt Innovationen im digitalen Gesundheitswesen durch die Ermöglichung einer End-to-End-Validierung vernetzter Medizinprodukte, Daten und Gesundheitssysteme über den gesamten Entwicklungslebenszyklus hinweg. Anstatt sich nur auf einzelne Testinstrumente zu konzentrieren, deckt Keysight den breiteren Workflow des digitalen Gesundheitswesens ab, einschließlich Design, Simulation, Validierung und Praxistests. Dieser Ansatz hilft Herstellern von Medizinprodukten und Anbietern von Gesundheitstechnologie dabei, kritische Aspekte wie Signal- und Power-Integrität, Batterieleistung, drahtlose Zuverlässigkeit, Interoperabilität und das Systemverhalten über Geräte, Netzwerke und IT-Infrastrukturen hinweg zu bewerten, wodurch das Entwicklungsrisiko verringert und eine berechenbarere Markteinführung unterstützt wird.
Ein zentraler Aspekt des Keysight-Ansatzes ist die Konzentration auf reale Betriebsbedingungen und Systeminteraktionen in Gesundheitsumgebungen. Viele Herausforderungen im digitalen Gesundheitswesen ergeben sich nicht allein aus der Gerätehardware, sondern aus dem Netzwerkverhalten, Interoperabilitätseinschränkungen oder Cybersicherheitsrisiken in komplexen, datenintensiven Umgebungen. Durch die Kombination präziser Messhardware mit Software, Automatisierung, Netzwerktest- und Cybersicherheitslösungen ermöglicht Keysight Tests unter realistischen Bedingungen, einschließlich störungsintensiver und stark frequentierter Umgebungen. Dieser systemweite, messungs‑gesteuerte Ansatz hilft Organisationen, Leistung, Zuverlässigkeit und Sicherheit zu validieren, während digitale Gesundheitstechnologien von der Entwicklung in den klinischen und operativen Einsatz übergehen.
Können wir Ihnen behilflich sein?