ゼロトラストソリューション

セキュリティの分野では、ゼロトラストと呼ばれる新たな概念が注目されています。ゼロトラストとは、単一の製品ではなく、協調して機能するさまざまなソリューションの組み合わせを指します。すでにゼロトラストを導入している企業や、まだ初期段階にある企業にとっても、キーサイトは信頼できるパートナーとなります。

ゼロトラストの定義|ゼロトラストソリューション

ゼロトラストの定義

「誰のことも信頼せず、すべてを検証」

ゼロトラストとは、ユーザーが誰であろうと、どこからアクセスしてこようと、ビジネスリソースへのアクセスを試みるすべてのユーザーを検証するためのソリューションを指します。ゼロトラストモデルは従来のネットワーク境界モデルを覆し、あらゆる段階でセキュリティ制御を行う、よりデータ中心のモデルへと変革します。

ゼロトラストの検証|ゼロトラストソリューション

ゼロトラストの検証

かつてないほどの必要性

さまざまなゼロトラストモデルが、世界中の企業や政府のセキュリティチームに採用されるようになっています。従来の境界線セキュリティではもはや十分ではなく、新しいクラウドモデルやサイバー攻撃の増加、さらに現在の在宅勤務(WFH)の状況を考慮すると、ゼロトラストのアーキテクチャの導入とゼロトラストに基づく企業文化への移行がこれまで以上に必要とされています。

ネットワークのセグメント化|ゼロトラストソリューション

ネットワークのセグメント化

ネットワークのセグメント化、分離化、モニタリングおよび管理

デバイス管理|ゼロトラストソリューション

デバイス管理

企業のリソースにアクセスするすべてのデバイスを分離、保護、管理

可視性と解析|ゼロトラストソリューション

可視性と解析

完全なデータ収集と有用な解析の提供

自動化とオーケストレーション|ゼロトラストソリューション

自動化とオーケストレーション

ゼロトラスト要素を自動化し、異種システム間の更なる管理

ゼロトラストで全てのネットワークが持つ脆弱性を解消

ある業界の専門家によれば、ネットワークが侵害されるかどうかは「もし」の問題ではなく、「いつ」侵害されるか、そしてその侵害を認識できるかどうかが重要だそうです。だからこそ、ネットワークの基本的な動作を理解し、それが設計通りに機能しているかを日常的に検証することが非常に重要です。キーサイトのBreakingPointやThreat Simulatorなどのゼロトラスト強化ソリューションは、導入前後のシナリオでネットワークのセキュリティ有効性を検証できます。また、バイパススイッチやインライン・ネットワークパケットブローカーなどのソリューションによって、ネットワークをさらに保護し、サイバーレジリエンスを実現することができます。

ゼロトラストセキュリティ |ゼロトラストソリューション

キーサイトのゼロトラストソリューション

 

近年に注目すべきネットワークセキュリティの脅威

2020年に使用された3つのコア攻撃ベクトルを調査することにより、サイバーセキュリティ対策の強化に役立ちます。 キーサイト・テクノロジー2021年度セキュリティレポートでは、これらの攻撃を阻止するために必要な情報を提供しています。 このレポートでは、2021年の新たな脅威についても説明しています。

キーサイトのゼロトラストが選ばれる理由

掴み取りましょう。

キーサイトのゼロトラストサービスが選ばれる理由

キーサイトのゼロトラスト製品は、完全なライフサイクル保護に焦点を当て、アーキテクチャとポリシーの有効性を継続的にテストしながら、あらゆるユーザーやデバイスからのネットワークおよびアプリケーションへのアクセスを保護するために設計された効果的なソリューションセットを提供します。弊社の無料スイート製品は、他のソリューションへの投資を維持しつつ、お客様のインフラ全体とシームレスに連携できるように設計されています。

ご要望、ご質問はございませんか。