何をお探しですか?
リアルタイム・シリコン・プロトタイピング・システム
完全にプログラマブルなリアルタイム環境で設計を開発およびテストする
6Gおよびその他の新興高速通信技術向けリアルタイム開発
独自のカスタムプロトタイピングシステムに代わる、モジュラーでプログラマブルなソリューションです。すぐに使えるデジタル信号処理機能で、より迅速に開始できます。その後、完全にモジュラーなアーキテクチャで開発の進捗に合わせてスケールアップできます。
超高速リアルタイム開発システム
ユニバーサル信号処理アーキテクチャ(USPA)は、リアルタイム開発向けのモジュラー信号処理プラットフォームであり、信号コンバーターをシーメンスVeloce proFPGAラピッドプロトタイピングシステムと統合します。
USPAシステムは、新しい信号処理アルゴリズムの開発とテスト、超高速データ生成と取得、および広範なASIC/SoCラピッドプロトタイピングアプリケーションに対応する、極めて高性能で柔軟性に富んだ、完全にプログラム可能なリアルタイム環境です。USPAシステムは、比類のない性能と優れた費用対効果を実現します。
高精度任意波形生成によるリアルなテスト
キーサイトの任意波形発生器 (AWG) は、高分解能と広帯域幅を同時に提供し、より高い忠実度の源となります。この独自の組み合わせは、当社の柔軟なフォームファクタと相まって、設計を限界まで追い込む信号シナリオを作成し、解析に新たな洞察をもたらします。
最も困難な状況に対応するため、M8100ファミリは、4チャネル同時で最大256 GSa/sのサンプリングレートを実現する高性能AWGソリューションを提供します。
Micram Microelectronic GmbHは現在キーサイト・テクノロジーの一部です
現在キーサイト・テクノロジーの一部であるMicram Microelectronic GmbHは、業界をリードするUniversal Signal Processing Architecture (USPA) を使用して、今日の6Gや高速通信などの先進技術に必要な、非常に広帯域なリアルタイム刺激応答システムの迅速なプロトタイピングとエミュレーションを可能にすることで、お客様が新しいアプリケーションの研究を加速できるようにします。
Micramのポートフォリオと高度なR&Dスタッフが加わったことで、キーサイトのミックスドシグナル/RFチームは、高速デジタルおよび6G向けの広帯域ASIC設計における高度な知識を持つ専門家チームを編成し、今日そして将来にわたって、キーサイトとMicramのお客様に革新的な機能を提供できるようになりました。
製品または営業に関するサポートについては、キーサイト・テクノロジーお問い合わせをご利用ください。
おすすめのリソース
サポートが必要ですか、ご質問がありますか?