Können wir Ihnen behilflich sein?
Echtzeit-Silizium-Prototypensystem
Entwickeln und testen Sie Ihre Designs in einer vollständig programmierbaren Echtzeitumgebung.
Echtzeitentwicklung für 6G und andere aufkommende Hochgeschwindigkeitskommunikationstechnologien
Eine modulare, programmierbare Lösung als Alternative zu proprietären Prototyping-Systemen. Dank der sofort einsatzbereiten digitalen Signalverarbeitungsfunktionen gelingt der Einstieg schnell. Mit der vollständig modularen Architektur lässt sich die Lösung flexibel an den Entwicklungsfortschritt anpassen.
Ultraschnelle Echtzeit-Entwicklungssysteme
Die Universal Signal Processing Architecture (USPA) ist eine modulare Signalverarbeitungsplattform für die Echtzeitentwicklung, die Signalwandler mit Siemens Veloce proFPGA Rapid-Prototyping-Systemen integriert.
Das USPA-System ist eine extrem leistungsstarke, flexible und vollständig programmierbare Echtzeitumgebung für die Entwicklung und das Testen neuer Signalverarbeitungsalgorithmen, die ultraschnelle Datengenerierung und -erfassung sowie eine breite Palette von ASIC- und SoC-Rapid-Prototyping-Anwendungen. Das USPA-System bietet unübertroffene Leistung und bemerkenswerte Kosteneffizienz.
Realistisches Testen mit präziser, beliebiger Wellenformerzeugung
Die Arbiträrsignalgeneratoren (AWGs) von Keysight ermöglichen höchste Signaltreue durch hohe Auflösung und große Bandbreite gleichzeitig. Diese einzigartige Kombination, zusammen mit unseren flexiblen Bauformen, erlaubt es Ihnen, Signalszenarien zu erstellen, die Ihre Designgrenzen ausreizen und neue Erkenntnisse für Ihre Analyse liefern.
Für Ihre anspruchsvollsten Situationen bietet die M8100-Familie leistungsstarke AWG-Lösungen mit Abtastraten von bis zu 256 GSa/s auf 4 Kanälen gleichzeitig.
Micram Microelectronic GmbH ist jetzt Teil von Keysight Technologies
Die Micram Microelectronic GmbH, die jetzt zu Keysight Technologies gehört, nutzt die branchenführende Universal Signal Processing Architecture (USPA), um Kunden die Beschleunigung der Forschung in neuen Anwendungsbereichen zu ermöglichen. Dies geschieht durch die Ermöglichung von schnellem Prototyping und der Emulation von Echtzeit-Stimulus-Response-Systemen mit sehr großer Bandbreite, die für moderne Technologien wie 6G und Hochgeschwindigkeitskommunikation benötigt werden.
Mit der Übernahme des Portfolios und der hochqualifizierten Forschungs- und Entwicklungsmitarbeiter von Micram verfügt Keysight über ein hochkompetentes Expertenteam für Breitband-ASIC-Designs für Hochgeschwindigkeits-Digitaltechnik und 6G, das bestens gerüstet ist, um den Kunden von Keysight und Micram heute und in den kommenden Jahren innovative Lösungen zu bieten.
Für Produkt- oder Vertriebshilfe nutzen Sie bitte das Kontaktformular von Keysight Technologies .
Ausgewählte Ressourcen
Sie brauchen Hilfe oder haben Fragen?