Desarrollo en tiempo real para 6G y otras tecnologías emergentes de comunicación de alta velocidad

Una solución modular y programable que ofrece una alternativa a los sistemas de prototipado personalizados patentados. Empiece a trabajar más rápido gracias a sus capacidades de procesamiento de señales digitales listas para usar. A continuación, amplíe la solución a medida que avance el desarrollo gracias a su arquitectura totalmente modular.

Mujeres con uniforme militar frente al ordenador

Sistemas de desarrollo en tiempo real ultrarrápidos

La Arquitectura Universal de Procesamiento de Señales (USPA) es una plataforma modular de procesamiento de señales para el desarrollo en tiempo real, que integra convertidores de señales con los sistemas de prototipado rápido proFPGA de Siemens Veloce.

El sistema USPA es un entorno en tiempo real de alto rendimiento, flexible y totalmente programable para desarrollar y probar nuevos algoritmos de procesamiento de señales, generación y adquisición ultrarrápida de datos, y una amplia gama de aplicaciones de prototipado rápido ASIC y SoC. El sistema USPA ofrece un rendimiento inigualable y una rentabilidad extraordinaria.

Pruebas realistas con generación precisa de formas de onda arbitrarias

Los generadores de formas de onda arbitrarias (AWG) de Keysight son la fuente de mayor fidelidad, ya que ofrecen alta resolución y amplio ancho de banda simultáneamente. Esta combinación única, junto con nuestros factores de forma flexibles, le permite crear escenarios de señales que llevan su diseño al límite y aportan nuevos conocimientos a su análisis.

Para las situaciones más exigentes, la familia M8100 ofrece soluciones AWG de alto rendimiento con frecuencias de muestreo de hasta 256 GSa/s en 4 canales simultáneamente.

Pruebas realistas con generación precisa de formas de onda arbitrarias
Micram Microelectronic GmbH ahora forma parte de Keysight Technologies.

Micram Microelectronic GmbH ahora forma parte de Keysight Technologies.

Micram Microelectronic GmbH, ahora parte de Keysight Technologies, utiliza la arquitectura de procesamiento de señales universal (USPA) líder en la industria para permitir a los clientes acelerar la investigación en aplicaciones emergentes, al permitir la creación rápida de prototipos y la emulación de sistemas de estímulo-respuesta en tiempo real de muy amplio ancho de banda necesarios para las tecnologías avanzadas actuales, como 6G y las comunicaciones de alta velocidad.

Con la incorporación de la cartera de productos y el personal avanzado de I+D de Micram, el equipo de señal mixta/RF de Keysight crea un equipo de expertos altamente cualificados en diseños ASIC de gran ancho de banda para digital de alta velocidad y 6G, que está preparado para ofrecer capacidades innovadoras a los clientes de Keysight y Micram hoy y en los años venideros.

Para obtener ayuda sobre productos o ventas, utilice el formulario «Contáctenos» de Keysight Technologies.

Recursos destacados

¿Necesita ayuda o tiene alguna pregunta?