捉えにくい信号を捕捉し、RFの秘密を解き明かす。

ハンドヘルドスペクトラムアナライザであるFieldFoxと共に、エキサイティングで教育的な旅に出かけ、9部構成のビデオシリーズでスペクトラム解析の魅力的な世界を探求しましょう。

電磁干渉からマイクロ波放射まで、FMラジオ信号の復調から干渉問題の検出と特定まで、各ビデオは、さまざまなアプリケーションにおけるFieldFoxの能力を示しています。

FieldFox Cモデル

新登場 ソフトウェア定義アナライザ

完全にアップグレード可能で、ライセンスキーでアクティベートされる周波数、帯域幅、および20を超えるソフトウェアアプリケーションにより、要件に合わせて分析を簡単にカスタマイズできます。VNAとSAの周波数を組み合わせて使用でき、ニーズの変化に応じてアナライザの機能を簡単にアップグレードできます。

エピソード 1:無響室でEMIを探る

エピソード1 – さあ、アンプを起動しましょう!電波暗室への高エネルギーなフィールドトリップに参加し、EMI測定の力を発見しましょう!電波暗室の影響を目の当たりにし、FieldFoxアナライザが動作している様子をご覧ください。また、電磁波の刺激的な世界と、それが私たちの日常生活に与える影響についても探求します。

エピソード 2: FieldFoxによるチャンネル・スキャン

エピソード2 – FieldFoxのチャネルスキャンモードが動作するこのエキサイティングな旅に、ぜひご参加ください。チャネルパワー測定の概要、その重要性、およびスペクトラムアナライザを使用してGPS上にパワーデータをオーバーレイする方法について学びます。

エピソード3:リアルタイムスペクトラム解析 (RTSA)

エピソード3 – 電子レンジがWi-FiおよびBluetooth接続にどのように影響するかを学びます。このビデオでは、FieldFoxアナライザを使用してマイクロ波放射を調査します。リアルタイムスペクトラム解析が、従来の解析では見逃してしまうような微弱で間欠的な信号を捕捉するのにどのように役立つかを発見してください。より詳細に確認するために減衰器とプリアンプを調整する方法、および電子レンジが加わった場合に何が起こるかをご紹介します。

エピソード 4:スペクトログラムでの干渉分析

エピソード4 – 信号は逃げ場がなく、隠れることもできません。FieldFoxで捉えにくい間欠信号を捕捉します。このビデオでは、現代のワイヤレスシステムにおける接続性の問題を検出および軽減するために不可欠な、リアルタイムスペクトラム解析および干渉解析機能に焦点を当てています。FieldFoxの内蔵GPSと、スペクトログラムやウォーターフォール表示などの高度な機能は、セルラー、衛星、および免許不要デバイスからの信号干渉に対処する通信プロフェッショナルにとって不可欠なツールです。

エピソード 5: FM信号のアナログ復調

エピソード5 – 復調の力をあなたの手に:FieldFoxを使用して、搬送波信号から情報を抽出する方法を実演します。振幅変調と周波数変調の両方の動作を探ります。 

エピソード 6:マイクロウェーブ対決

エピソード6 – 究極のマイクロ波対決:放射の解析、信号の送信、そして限界への挑戦。それらはどのくらいの放射漏洩を放出しますか?当社の信号送信チャレンジに耐えられますか?そして、LTE信号を妨害しますか?答えが待っています!

 

エピソード 7:TDoAによるスペクトル監視

エピソード7 – FieldFoxとキーサイト Spectrum Management Software (KSMS) を使用して、RFスペクトラムにおける干渉問題を検出および特定するための究極のソリューションを発見してください。干渉信号を特定するための2つのアプローチ、RFフィンガープリンティングと到達時間差 (TDoA) テクノロジーについて深く掘り下げて探ります。

エピソード8: チャネル電力と隣接チャネル電力の検証

エピソード8 – 現代の通信システムにおけるチャネルパワーおよび隣接チャネルパワーレベルの検証の重要性を発見してください。スペクトラムアナライザを使用して、総チャネルパワーとパワースペクトル密度を自動的に計算する方法、および隣接チャネルにおける信号干渉を特定する上での隣接チャネルパワー測定の重要性について学びます。

 

エピソード 9:占有帯域幅とスペクトラム・エミッション・マスキング

エピソード9 – ネットワーク検証テストにおける占有帯域幅測定とスペクトラムエミッションマスキング (SEM) の重要性を発見してください。過剰な帯域内および帯域外エミッションを特定することで、トランスミッタが適切に動作し、コンプライアンス基準内であることを確認する方法を学びます。占有帯域幅測定で歪みやフィルタ形状の問題を検出し、ハンドヘルドスペクトラムアナライザのSEMで故障している周波数コンポーネントを特定します。

当社の最も人気のあるモデルをご覧ください。

全モデルを表示

N9917A FieldFox ハンドヘルドマイクロ波アナライザ

N9917A FieldFox ハンドヘルドRFアナライザ

最大周波数:18 GHz
最大帯域幅:
120 MHz
内蔵ポート数:
2

N9918B リアルタイムスペクトラム解析

N9918B FieldFox ハンドヘルドRFアナライザ

最大周波数:26.5 GHz
最大帯域幅:
120 MHz
内蔵ポート数:
2

N9952B

N9912C FieldFox ハンドヘルドRFアナライザ

最大周波数:10 GHz
最大帯域幅:
40 MHz
内蔵ポート数:
2

サポートが必要ですか、ご質問がありますか?