찾기 어려운 신호를 추적하고 RF 비밀을 밝혀내십시오

9부작 비디오 시리즈에서 핸드형 스펙트럼 분석기인 FieldFox와 함께 스펙트럼 분석의 매혹적인 세계를 탐험하는 흥미롭고 교육적인 여정에 참여하십시오.

전자기 간섭부터 마이크로파 복사, FM 라디오 신호 복조부터 간섭 문제 감지 및 위치 파악에 이르기까지, 각 비디오는 다양한 애플리케이션에서 FieldFox의 강력한 성능을 보여줍니다.

FieldFox C-모델

새로운 소프트웨어 정의 분석기

완전히 업그레이드 가능하며 라이선스 키로 활성화되는 주파수, 대역폭 및 20개 이상의 소프트웨어 애플리케이션을 통해 요구 사항에 맞게 분석을 쉽게 사용자 정의할 수 있습니다. VNA 및 SA 주파수를 혼합하여 사용하고, 필요에 따라 분석기의 기능을 손쉽게 업그레이드할 수 있습니다.

EPISODE 1: 무반향실에서 EMI 탐색

에피소드 1 – 전자기파의 세계로! 무반향실로 떠나는 고에너지 현장 학습에 참여하여 EMI 측정의 강력한 성능을 경험하십시오! 무반향실의 영향과 FieldFox 분석기가 작동하는 모습을 확인하십시오. 또한 전자기파의 흥미진진한 세계와 일상생활에 미치는 영향에 대해서도 알아봅니다.

에피소드 2: FieldFox를 이용한 채널 스캐닝

에피소드 2 – FieldFox의 채널 스캐닝 모드 작동 과정을 통해 흥미진진한 여정에 함께하세요. 채널 전력 측정의 중요성과 스펙트럼 분석기를 사용하여 GPS에 전력 데이터를 오버레이하는 방법을 알아보십시오.

에피소드 3: 실시간 스펙트럼 분석(RTSA)

에피소드 3 – 전자레인지가 Wi-Fi 및 Bluetooth 연결에 어떤 영향을 미치는지 알아보십시오. 이 비디오에서는 FieldFox 분석기를 사용하여 전자레인지 방사를 탐색합니다. 실시간 스펙트럼 분석이 기존 분석에서 놓치는 작고 간헐적인 신호를 포착하는 데 어떻게 도움이 되는지 알아보십시오. 더 나은 관찰을 위해 감쇠 및 전치 증폭기를 조정하는 방법과 전자레인지가 추가될 때 어떤 일이 발생하는지 보여드리겠습니다.

에피소드 4: 스펙트로그램을 이용한 간섭 분석

에피소드 4 – 신호는 움직일 수 있지만 숨을 수는 없습니다. FieldFox로 찾기 어려운 간헐적 신호를 포착하십시오. 이 비디오는 현대 무선 시스템에서 연결 문제를 감지하고 완화하는 데 필수적인 실시간 스펙트럼 분석 및 간섭 분석 기능을 강조합니다. FieldFox의 내장 GPS와 스펙트로그램 및 워터폴 디스플레이와 같은 고급 기능은 셀룰러, 위성 및 비인가 장치의 신호 간섭을 해결하는 통신 전문가에게 귀중한 도구입니다.

EPISODE 5: FM 신호의 아날로그 복조

에피소드 5 – 손안의 복조 기능: FieldFox를 사용하여 반송파 신호에서 정보를 추출하는 방법을 시연합니다. 진폭 및 주파수 변조가 실제로 작동하는 모습을 탐구합니다. 

EPISODE 6: 마이크로웨이브 대결

에피소드 6 – 궁극의 마이크로웨이브 대결: 방사선 분석, 신호 전송 및 한계 돌파. 이들은 얼마나 많은 방사선 누출을 방출할까요? 우리의 신호 전송 도전을 견딜 수 있을까요? 그리고 LTE 신호를 방해할까요? 해답이 기다리고 있습니다!

 

EPISODE 7: TDoA를 이용한 스펙트럼 모니터링

에피소드 7 – FieldFox와 키사이트 스펙트럼 관리 소프트웨어(KSMS)를 사용하여 RF 스펙트럼에서 간섭 문제를 감지하고 위치를 파악하는 궁극적인 솔루션을 알아보십시오. RF 핑거프린팅 및 TDoA(Time Difference of Arrival) 기술을 심층적으로 다루면서 간섭 신호 위치를 파악하는 두 가지 접근 방식을 살펴보십시오.

EPISODE 8: 채널 전력 및 인접 채널 전력 검증

에피소드 8 – 최신 통신 시스템에서 채널 전력 및 인접 채널 전력 레벨을 검증하는 것의 중요성을 알아보십시오. 스펙트럼 분석기를 사용하여 총 채널 전력과 전력 스펙트럼 밀도를 자동으로 계산하는 방법과 인접 채널 전력 측정이 인접 채널의 신호 간섭을 식별하는 데 중요한 이유를 알아보십시오.

 

EPISODE 9: 점유 대역폭 및 스펙트럼 방출 마스킹

에피소드 9 – 네트워크 검증 테스트에서 점유 대역폭 측정 및 스펙트럼 방출 마스크(SEM)의 중요성을 알아보십시오. 과도한 대역 내 및 대역 외 방출을 식별하여 송신기가 제대로 작동하고 규정 준수 표준을 충족하는지 확인하는 방법을 배우십시오. 핸드형 스펙트럼 분석기에서 점유 대역폭 측정으로 왜곡 및 필터 형태 문제를 감지하고 SEM으로 불량 주파수 구성 요소를 식별하십시오.

당사의 가장 인기 있는 모델을 살펴보십시오.

모든 모델 보기

N9917A FieldFox 핸드형 마이크로파 분석기

N9917A FieldFox 핸드형 RF 분석기

최대 주파수: 18 GHz
최대 대역폭: 
120 MHz
내장 포트 수: 
2

N9918B 실시간 스펙트럼 분석

N9918B FieldFox 핸드형 RF 분석기

최대 주파수: 26.5 GHz
최대 대역폭:
120 MHz
내장 포트 수:
2

N9952B

N9912C FieldFox 핸드형 RF 분석기

최대 주파수: 10 GHz
최대 대역폭:
40 MHz
내장 포트 수:
2

어떤 도움을 드릴까요?