Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計から運用に至るまで、製品ライフサイクルのあらゆる段階に対応したユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイトDM4-classポータブルデジタルマルチメータは、過酷な作業条件に耐え、安全性を向上させ、電子機器のトラブルシューティングや機械の設置およびメンテナンスを行う際に、手のひらで利便性を提供できるように設計されています。内蔵周波数カウンタや過電圧保護などのスマート機能を備えた当社のポータブルDMMは、現場で問題を迅速に検出し、正確な測定値を取得するのに役立ちます。お客様のアプリケーションに最適なモデルを見つけるために、当社の人気モデルをご覧ください。選択にお困りですか?以下のリソースをご確認ください。
800時間のバッテリ寿命により、中断やダウンタイムなしで現場でのテストを実行でき、信頼性の高い測定と生産性を確保します。
電源や通信デバイスなど、発振または変動する信号を持つ回路のトラブルシューティングを、追加の周波数カウンタなしで行うことができます。
CAT III 1000 VおよびCAT IV 600 V過電圧保護により、高電圧電気ハザードから身を守り、DMMの損傷を防ぎます。
電圧、電流、温度の変動測定に最適な、長期間にわたる測定の連続監視と記録。
分解能
3 ½ ~ 4 ½
最大測定速度
5 readings/s ~ 40 readings/s
測定機能
DCV and ACV, DCI and ACI, 2-wire Resistance, Frequency, Capacitance, Diode test, Continuity test, Temperature, Continuity test with visual and audio alerts
Display type
OLED, LCD
Battery life
8 hours ~ 800 hours
Maximum measurable resistance
60 MO ~ 600 MΩ
U1242C
防塵性/防水性で、フラッシュライト、低入力Zモード、非接触電圧検出、高調波検出およびデュアル温度/温度差機能を備えた10000カウントのデジタルマルチメータ
機能:
U1252B
周波数カウンターと方形波出力内蔵50000カウントDMM
構成:
U1282A
10 ft(3.05 m)の落下に耐える堅牢な60000カウント、IP67適合の防水/防塵性DMM 800時間のバッテリー寿命 カウンター、非接触電圧検出および方形波出力搭載
構成:
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
ポータブルデジタルマルチメータ (DMM) の主な目的は、フィールドワーク、トラブルシューティング、およびオンサイト診断において利便性と柔軟性を提供することです。ポータブルDMMは、コンパクトでバッテリー駆動であり、移動性を考慮して設計されているため、さまざまな場所で迅速かつ信頼性の高い測定を必要とする電気技師、技術者、またはエンジニアにとって理想的です。対照的に、ベンチトップDMMは、より高い精度、安定性、および高度な測定機能を優先します。ベンチトップモデルは通常、精度、再現性、および高度な解析機能が携帯性よりも重要となる、研究室、R&D、または生産テストで使用されます。
ポータブルデジタルマルチメータは、温度データロガーとして機能できます。例えば、キーサイトのポータブルDMMは、様々な種類の熱電対センサに対応できます。データロギングと温度プロファイリングを実行するための付属のPCまたはモバイルソフトウェアがあります。
DMMでデータロギングを実行する手順は次のとおりです。
ポータブルDMMの低入力インピーダンス機能は、測定からゴースト電圧または誘導電圧を除去するように設計されています。この機能は、リード間に低インピーダンスを提示することで、より正確な測定値を得ます。低インピーダンスは、ゴースト電圧の存在が疑われる領域での誤った読み取りの可能性を低減します。これらの迷走電圧は通常、通電中の配線と隣接する未使用の配線との間の容量結合によって引き起こされます。
低インピーダンス機能の主な用途: