Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイトのXN4-class USB ベクトル・ネットワーク・アナライザには、Streamline Series VNAが含まれます。これらは軽量でポータブルなフォームファクタで高性能を提供し、スペースが限られたラボに最適です。スタンドアロン機器であるベンチトップ・ベクトル・ネットワーク・アナライザとは異なり、USB VNAはホストPCに接続してデータ処理と解析を行います。当社のベンチトップおよびモジュラー・ベクトル・ネットワーク・アナライザと同じユーザーインターフェース、測定機能、および自動化コードを使用して、コンポーネント特性評価データをワークフロー全体で簡単に転送できます。ポータブルユニットで、当社のEssential ベンチトップVNAと同じ測定信頼性を得られます。2ポートから6ポートまでのモデルがあり、アプリケーションに適したUSBベクトル・ネットワーク・アナライザを選択してください。最も一般的な構成のいずれかを選択するか、アプリケーションに必要な構成を構築してください。選択にお困りですか?以下のリソースをご確認ください。
軽量でコンパクトなユニットでのベンチトップ測定は、ラボのベンチ間で簡単に共有するのに理想的です。
オンボードメモリのないUSB VNAを使用することで、セキュアな環境でのテストにおけるデータ漏洩の懸念を軽減します。
複数のUSBベクトル・ネットワーク・アナライザをカスケード接続して、スタック可能なマルチポート・テスト・ソリューションを構成します。
当社のEssential VNAと同じユーザーインターフェースで、USB VNAをワークフローに統合します。
内蔵ポート数
2, 4, 6
最大周波数
20 GHz ~ 53 GHz
最大出力
8 dBm ~ 10 dBm
Maximum number of sources
1
P5004B
コンパクト、フェースレスなベクトル・ネットワーク・アナライザ(VNA) 柔軟性のある2ポートVNAでテスト規模を大幅に縮小 最大 20 GHz
P5028B
コンパクト、フロントパネルのないベクトル・ネットワーク・アナライザ(VNA) 柔軟性のある4ポートVNAでテスト規模を大幅に縮小 最大53 GHz
P5024B
コンパクト、フロントパネルのないベクトル・ネットワーク・アナライザ(VNA) 柔軟性のある4/6ポートVNAでテスト規模を大幅に縮小 最大 20 GHz
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
USBネットワークアナライザは、カスケード接続されたUSBネットワークアナライザを使用することで、複数のポートを同時に監視および分析できるため、マルチポート測定をより効率的にします。各ポートを手動で1つずつ再接続してテストする代わりに、すべてのアクティブなポートのトラフィックを一度にキャプチャできるため、セットアップ時間を短縮し、テストプロセスを効率化できます。
ポータブルUSBネットワークアナライザは、2ポート組み込みシステムの検証であろうと、8ポートの解析であろうと関係なく、ニーズに基づいてテストセットアップを容易に拡張できます。構成全体を中断することなく、必要に応じてUSBネットワークアナライザを追加または削除できます。
はい、キーサイトUSB VNAは、最大2台の測定器を接続することでマルチポート拡張に対応しており、それらを統合されたマルチポート・アナライザとして機能させることができます。
結合システムの最大動作周波数は、最も低い周波数範囲を持つ測定器によって決定されます。例えば、一方のユニットが最大9 GHzをサポートし、もう一方が最大26.5 GHzをサポートする場合、マルチポートモードでのシステムの利用可能な周波数範囲は9 GHzに制限されます。
USBネットワーク・アナライザは、従来のVNAと比較して、低コスト、小型化、優れたポータビリティなど、数多くのメリットを提供します。これらは、フィールド測定、リモートテスト、およびスペースに制約のあるラボ環境に最適です。コンパクトなサイズにもかかわらず、多くのUSB VNAは高確度、広範な周波数カバレッジ、および高度な測定機能を提供し、エンジニアがどこでもプロフェッショナルグレードのRFおよびマイクロ波解析を実行できるようにします。