Choose a country or area to see content specific to your location
国の設定をご確認下さい。
ご確認ください
関連する価格設定、特別オファー、イベント、およびお問い合わせ情報にアクセスするには、国を確認してください。
対象となるキーサイト製品または他社製品を下取りに出すと、当社の最新計測器が最大50%オフになります。
1Uのラックスペースあたり4チャンネル、最大1 GHzの帯域幅、および複数のオシロスコープ間の同期機能を備えています。
強力なスタンドアロン型設計環境を活用して、複雑な3D相互接続アーキテクチャの設計、モデリング、および検証を行います。
次世代のI/O、メモリ、ファブリックインターフェース全体の送信機および受信機の検証を自動化します。
トランシーバーからインターコネクトまで、AIスケールワークロード向け1.6Tネットワークの信頼性を強化します。
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
IC設計、検証、ウェーハテスト、フォトニクスにまたがるエンドツーエンドのワークフローをご覧ください。
キーサイト社製計測器向けに設計された高精度アクセサリーで、精度と性能を最大限に引き出しましょう。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
エンジニアがすぐに適用できる、システム設計、テスト手法、生産ワークフローを教えるハンズオンブートキャンプ。
ラーニングハブ
AIシステムおよびネットワークの設計、検証、スケーリングに関する手法、テスト戦略、技術リソースを探索する。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
あらゆるステップでイノベーションを加速させるためのサービスを見る。
リソースを学ぶ
ENA-Xネットワークアナライザでのパワーアンプ特性評価デモンストレーション
E5081A ENA-X ネットワーク・アナライザが最大44 GHzまでのパワーアンプの特性をどのように評価するかを学ぶには、このデモをご覧ください。
ユニバーサル・シリアル・バス (USB)
キーサイトのソリューションは、USB規格に準拠してUSBインターフェイスを徹底的にテストし、デバイスの相互運用性を確保するのに役立ちます。
Keysight E1736A USBセンサハブ
E1736A センサー ハブの仕様を記載したデータ シート。
USB 4.0コンプライアンスおよびテスト
このコースでは、USBエキスパートのJit Lim氏と対談し、USB4仕様に合格するための主要なUSB4テストセットアップ、落とし穴、およびヒントを探ります。
7 レッスン
車載ネットワーク
自動車業界が自動運転車の新時代を迎える中、車載ネットワーク(IVN)の性能に対する要求が高まっています。カメラ、レーダー、ライダーを備えた先進運転支援システム(ADAS)は、より安全で改善された運転体験を可能にしていますが、これらはより高い解像度を要求し、IVNからのより高速な速度とより広い帯域幅を必要とします。これは、IVNのテスト方法や、IVNが効果的かつ完璧に通信する方法に関して新たな課題をもたらします。キーサイトのIVNエキスパートと共に、新しい車両がイーサネットやSerDesのような高速規格にどのように移行しているか、IVNの設計およびテストの課題などについて学びましょう。
Keysight Technologies USB Type-C テストソリューション
フライヤー
Keysight E1735A USB軸モジュール
E1735Aは、キーサイト 5530ダイナミックキャリブレータシステムで使用される5519A/Bレーザーヘッド、オプションのリモートコントロールユニット、およびオプションのA-quad-Bエンコーダー入力用の電子インターフェースです。
USB Power Delivery安全テストソリューション
フライヤ
Streamlineシリーズ コンパクトUSB計測器
U2020 Xシリーズ USBピーク/アベレージ・パワー・センサ
このデータシートには、U2020 XシリーズUSBピーク/平均パワー・センサの主な機能、仕様、および発注情報が詳述されています。
Keysight Technologies U1810B USB同軸スイッチ、SPDT
この技術概要では、キーサイトU1810B USB同軸スイッチの主要な機能、利点、アプリケーション、および主要な仕様について説明します。
キーサイト U8480シリーズ USB熱電対パワー・センサ
このデータシートでは、U8480 シリーズ USB 熱電対パワーセンサの主な機能、仕様、および注文情報について詳しく説明します。
キーサイト U2701A & U2702A USBモジュラー型オシロスコープ
U2701/02 モジュラーオシロスコープ
USB Type-C™ PD(Power Delivery)のテスト方法
USB Type-Cパワーデリバリーは、より高出力な双方向電力供給を可能にし、ALTモードを使用する非USBデバイスへの電力供給の可能性も広げます。検証/コンプライアンスの詳細については、こちらをご覧ください。
5G非地上系ネットワークの加速
5G非地上系ネットワーク(NTN)は、陸上ベースの5Gネットワークを拡張し、戦場での通信やサービスが行き届いていない地域などのアプリケーションにカバレッジを提供します。この40分のビデオでは、業界の投資と技術的進歩の背景について、以下を含めて解説します。 ・衛星リンク・モデリング、5G NTN伝搬チャネルの実装例 ・キーサイトのチャネル・モデリングおよびエミュレーション・ソリューションを紹介する短いデモンストレーション。
Keysight Technologies USBデザインのより良いテスト
キーサイトのUSB 2.0および3.0テストソリューションポートフォリオとアプリケーションを網羅し、測定の課題について議論し、テストソリューションとサービスがこれらの課題にどのように対処するかを示すパンフレット。
Keysight Technologies InfiniiumオシロスコープによるUSB 2.0コンプライアンス・テスト
このアプリケーションノートでは、USB 2.0テストスイート向けのキーサイトソリューションについて説明します。キーサイトソリューションは、プレコンプライアンスおよびコンプライアンス試験に公式のUSB-IFスクリプトを使用する唯一のワンボックスソリューションです。
USB Type-Cのシミュレーションと測定の相関
USB Type-Cをデバイスにアップグレードまたは統合することは複雑です。高価なハードウェア・プロトタイピング・サイクルを回避し、問題を早期に特定するためには、コンプライアンス・テストのために設計のシミュレーションを実行します。
USBパワーセンサとキーサイト測定器の互換性
このアプリケーション・ノートでは、キーサイトUSBパワーセンサがネットワーク・アナライザとどのように互換性を持ち、ソース・パワーのキャリブレーションを実行するかについて説明します。 もっと詳しく知る!
Keysight U2722A/U2723A USBモジュラ測定器シリーズソース & メジャーユニット
U2722A/U2723A
何をお探しですか?