測定:
- アナログおよびデジタル・ドメインによる比類のない洞察
- すべてのジッタ(Rj、Dj、Pj、DDj、DCD、ISI)成分を含むジッタをランダム・ジッタとシステマティック・ジッタに分解
- 繰り返しインターバル解析ツールにより反復現象を発見
自動化:
- TestScriptにより繰り返しシーケンスを記録可能
- 記録/再生コンソールにより、フル・レコード長の収集が可能
- AutoMeasureは信号を自動的に検出し、オシロスコープを適当に自動設定
サブスクリプション・サービス:
- E2693B 1年間サブスクリプション・サービス、E2690Bオシロスコープ・ツール用
- N5388B の1年間サブスクリプション・サービス、N5385Bオシロスコープ・ツール用
「E2690(N538xA)シリーズ・タイムインターバル/ジッタ解析ソフトウェアは、日本キーサイトではお取り扱いしておりません。詳細に関しては、米 Amherst System Associates (ASA) 正規代理店であり、弊社のビジネスパートナーである株式会社東陽テクニカ (製品名: ASA社 M1)様にお問い合わせください。 株式会社東陽テクニカ
Amherst Systems Associates(ASA)社からライセンスされているASAオシロスコープ・ツール・スイートは、Keysightのリアルタイム・オシロスコープ用の最強の解析/デバッグ/連携/オートメーション・ツールです。ASAオシロスコープ・ツールは、Keysightのミックスド・シグナル・オシロスコープと連携して動作し、従来は不可能だった測定を実現します。
ASA社の詳細情報と、E2690Bオシロスコープ・ツール™の7日間のデモ: デモをみる
特長
- AutoMeasure®は、信号のあるオシロスコープ・チャネルを自動的に検出し、信号のスケールを設定し、最も多く用いられる測定セットを実行するように解析ソフトウェアを自動的に設定します。
- アナログ/デジタルの両方のドメインにまたがる詳細な測定を実行できます(Keysightミックスド・シグナル・オシロスコープを使用)。
- ジッタをランダムとデターミニスティックに分解し、ジッタのすべての成分(Rj、Dj、Pj、DDj、DCD、ISI)を測定します。
- 繰り返し間隔解析ツールで、繰り返し起こる現象を発見できます。
- TestScriptを使って、測定、ボタン操作、リミット比較の繰り返しシーケンスを記録できます。
- 記録/再生コンソールにより、数時間あるいは数日にわたってフル・レコード長の収集を行って、再生と解析を実行できます。
米国とカナダでのモデル番号
- E2690B オシロスコープ・ツール
- E2693B オシロスコープ・ツールの1年間のサブスクリプション・サービス
国際モデル番号
- N5385B オシロスコープ・ツール
- N5388B オシロスコープ・ツールの1年間のサブスクリプション・サービス