- 温度安定化による性能の改善
- 使いやすい手動操作で信号経路を視覚的に表示
- 多数のスイッチを制御するためのマルチレイヤ・ソフトウェア
- 寿命1000万サイクルの高い再現性のスイッチング
- GPIB/RS-232コントロール
- SCPI互換コマンド
Keysight 86061Cは、ハーフ・ラック幅の光スイッチで、1~2の入力チャネル、4~12の出力チャネルを前面パネル上に、合計18ヶまでの出力チャへルを裏面パネルに持つことができます。 Keysight 86060シリーズのスイッチは、9/125 μmシングル・モード・ファイバ用および62.5/125および50/125 μmマルチ・モード・ファイバ用に設計されています。 スイッチは、双方向性です。 1xNスイッチング・モジュールが精密なステッパ・モータの回りに配置されています。