検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

代替製品については、計測お客様窓口までお問い合わせください。

主な特長と仕様

  • 最大4個のRS-232測定器/デバイスを容易に接続可能
  • コンピュータのUSBポートに接続
  • 各RS232ポートで最高230 Kbpsの伝送が可能
  • Windows COMドライバおよび業界標準のVISA IOソフトウェアとの互換性
  • Keysight IOライブラリ・スイートを使用した、標準の業界ライブラリ

概要

E5805A USB/4ポートRS-232インタフェースを使用すると、PCのUSBポートに最大4個のRS-232測定器/デバイスを直接接続することができます。

PC上で測定器への接続をすばやく確立するには、 Keysight IOライブラリ・スイートをダウンロードしてインストールします。

Keysight VEE Pro 9.0を使用すれば、テスト・システム上で簡単にデータ解析を自動化して実行することができます。