J6801A分散ネットワーク・アナライザは、LANまたはWAN/ATMプラグイン・ライン・インタフェース・モジュール (LIM) のデータ収集システムを内蔵した、超軽量型のソリューションです。このアナライザには、ネットワーク・アナライザ・ソフトウェアがCDで付属しています。
- 分散型のディスパッチ用デザイン
- 1つのデータ収集システム (J6800Aネットワーク・アナライザやJ6802A分散ネットワーク・アナライザMXに内蔵されているデータ収集システムと同じ)
- ネットワーク・アナライザ・ソフトウェアを実行するPC、J6800Aネットワーク・アナライザ、J6802A分散ネットワーク・アナライザMX、またはアドバイザEシリーズからのTCP/IP経由での制御
- 他のJ6801A分散ネットワーク・アナライザからのデイジー・チェーンが可能
- グローバル時間同期を実現する外部GPS受信機用インタフェース
- 隣接するJ6800Aネットワーク・アナライザ、J6801A分散ネットワーク・アナライザまたはJ6802A分散ネットワーク・アナライザMXと時間同期させるためのKeysightの制御/同期テクノロジー
- 標準的なラップトップと同じ占有面積
- 電源内蔵
- ラック・マウント・キット (J6771A) の使用が可能