Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
- ホーム
- 製品とサービス
- ...
- EDAツール(電子設計自動化)
- PathWave Advanced Design System
- W2382EP レーダー検証テスト・ベンチ・エレメント [Discontinued]
- 概要と特性
- 購入後のアップグレード
- リソース
HIGHLIGHTS
- 定義済みの一般的なレーダー信号テストベンチ:BarkerCode、FrankCode、PolyTimeCode、CW、FSK、LFM、PULSE信号など
- EVM、ACPR、波形などのトランスミッター性能に対して、デザインを最適化することが可能
- Advanced Design System(ADS)で/GoldenGateと共用可能
W2382EP レーダー検証テスト・ベンチ・エレメントには、レーダートランスミッターとレーダー・トランスミッター・ソースの2種類のワークスペースがあります。
レーダートランスミッター
レーダートランスミッター(TX)ワークスペースは、スペクトラム、波形、ACFなどのレーダートランスミッターの特性を測定するための検証テストベンチを提供します。SystemVueのデザインスケマティックを以下に示します。
DUT(デザインのSVE_Link)への入力信号の中心周波数がFCarrier_Inによって設定されるのに対して、DUT(デザインのSVE_Link)からの出力信号の中心周波数はFCarrier_Outによって設定されます。RF歪みは、GainImbalance、PhaseImbalanceなどのパラメータを設定することによってシミュレートできます。このワークスペースでは、複数のレーダー信号モデルが提供されます。SignalTypeを選択して、BarkerCode、FrankCode、CW、PolyTimeCode、FSK、LFM、PULSE信号など、さまざまなレーダー信号を設定できます。レーダー信号のタイプを選択すると、対応するパラメータが有効になります。送信信号の平均パワーは、SignalPowerで設定します。SignalPowerは、送信信号の平均パワーを指定します。
詳細については、ナレッジセンターのRadar_Tx のページを参照してください(ログインが必要です)。
レーダー・トランスミッター・ソース
レーダー・トランスミッター(TX)・ソース・ワークスペースは、レーダー信号を発生させるための検証テストベンチを提供します。SystemVueのデザインスケマティックを以下に示します。
DUT(デザインのSVE_Link)への入力信号の中心周波数がFCarrier_Inによって設定されるのに対して、DUT(デザインのSVE_Link)からの出力信号の中心周波数はFCarrier_Outによって設定されます。RF歪みは、GainImbalance、PhaseImbalanceなどのパラメータを設定することによってシミュレートできます。このワークスペースでは、複数のレーダー信号モデルが提供されます。SignalTypeを選択して、さまざまなレーダー信号を設定できます。サポートされているレーダー信号のタイプとしては、BarkerCode、FrankCode、CW、PolyTimeCode、FSK、LFM、PULSE信号があります。送信信号の平均パワーは、SignalPowerで設定します。SignalPowerは、送信信号の平均パワーを指定します。