検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

E6785E 高速スイッチング・ラボ・アプリケーション

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

関連製品&ソリューション

  • No image available E6706C 1xEV-DOラボ・アプリケーション [販売・サポート終了製品] 

    E6706C 1xEV-DOラボ・アプリケーション [販売・サポート終了製品]

    Keysight E6706Cラボ・アプリケーション・ソフトウェアは、業界標準の8960 (E5515C) 無線通信テスト・セットで動作し、無線通信開発のニーズに合わせて設計されたネットワーク・エミュレーション機能と移動機のデザイン/統合/検証テスト・ツールを提供します。

  • E6701G with the 8960 test set for GSM GPRS EGPRS 3GPP mobile test E6701G GSM/GPRSラボ・アプリケーション [販売・サポート終了製品] 

    E6701G GSM/GPRSラボ・アプリケーション [販売・サポート終了製品]

    Keysight E6701Gラボ・アプリケーション・ソフトウェアは、Keysightの8960無線通信テスト・セットで動作し、移動機の統合/検証/連続テストにネットワーク・エミュレーションが可能です。

  • No image available E6706B 1xEV-DOラボ・アプリケーション [販売・サポート終了製品] 

    E6706B 1xEV-DOラボ・アプリケーション [販売・サポート終了製品]

    Keysight E6706Bラボ・アプリケーション・ソフトウェアは、Keysightの8960無線通信テスト・セットで動作し、移動機の統合/検証/連続テストにネットワーク・エミュレーションが可能です。

  • E6702C cdma2000 Lab Application E6702C cdma2000ラボ・アプリケーション [販売・サポート終了製品] 

    E6702C cdma2000ラボ・アプリケーション [販売・サポート終了製品]

    Keysight E6702Cラボ・アプリケーション・ソフトウェアは、業界標準の8960 (E5515C) 無線通信テスト・セットで動作し、ネットワーク・エミュレーションおよび移動機のデザイン/統合/検証用のテスト・ツールです。

  • W-CDMA/HSPA 3GPP mobile test analysis E6703G W-CDMA/HSPAラボ・アプリケーション [販売・サポート終了製品] 

    E6703G W-CDMA/HSPAラボ・アプリケーション [販売・サポート終了製品]

    Keysight E6703Gラボ・アプリケーション・ソフトウェアは、業界標準の8960(E5515C)無線通信テスト・セットで動作し、無線通信開発のニーズに合わせて設計されたネットワーク・エミュレーション機能と移動機のデザイン/統合/検証テスト・ツールを提供します。

  • E6701G with the 8960 test set for GSM GPRS EGPRS 3GPP mobile test E6701H GSM/GPRSラボ・アプリケーション [販売・サポート終了製品] 

    E6701H GSM/GPRSラボ・アプリケーション [販売・サポート終了製品]

    Keysight E6701Hラボ・アプリケーション・ソフトウェアは、業界標準の8960(E5515C)無線通信テスト・セットで動作し、無線通信開発のニーズに合わせて設計されたネットワーク・エミュレーション機能と移動機の統合/検証/連続テスト・ツールを提供します。

  • E6702C cdma2000 Lab Application E6702D cdma2000ラボ・アプリケーション [販売・サポート終了製品] 

    E6702D cdma2000ラボ・アプリケーション [販売・サポート終了製品]

    Keysight E6702Dラボ・アプリケーション・ソフトウェアは、業界標準の8960(E5515C)無線通信テスト・セットで動作し、無線通信開発のニーズに合わせて設計されたネットワーク・エミュレーション機能と移動機のデザイン/統合/検証テスト・ツールを提供します。

  • No image available E6706D 1xEV-DOラボ・アプリケーション [販売・サポート終了製品] 

    E6706D 1xEV-DOラボ・アプリケーション [販売・サポート終了製品]

    Keysight E6703Dラボ・アプリケーション・ソフトウェアは、業界標準の8960(E5515C)無線通信テスト・セットで動作し、無線通信開発のニーズに合わせて設計されたネットワーク・エミュレーション機能と移動機のデザイン/統合/検証テスト・ツールを提供します。

  • W-CDMA/HSPA 3GPP mobile test analysis E6703F W-CDMA/HSPAラボ・アプリケーション [販売・サポート終了製品] 

    E6703F W-CDMA/HSPAラボ・アプリケーション [販売・サポート終了製品]

    E6703Fラボ・アプリケーション・ソフトウェアは、業界標準の8960 (E5515C) 無線通信テスト・セットで動作し、無線通信開発のニーズに合わせて設計されたネットワーク・エミュレーションおよび移動機のデザイン/統合/検証用のテスト・ツールです。

  • E6701F E6701E with the 8960 test set for GSM GPRS EGPRS 3GPP mobile test E6701F GSM/GPRSラボ・アプリケーション [販売・サポート終了製品] 

    E6701F GSM/GPRSラボ・アプリケーション [販売・サポート終了製品]

    Keysight E6701Fラボ・アプリケーション・ソフトウェアは、Keysightの8960無線通信テスト・セットで動作し、移動機の統合/検証/連続テストにネットワーク・エミュレーションが可能です。

  • W-CDMA/HSPA 3GPP mobile test analysis E6703E W-CDMA/HSPAラボ・アプリケーション [販売・サポート終了製品] 

    E6703E W-CDMA/HSPAラボ・アプリケーション [販売・サポート終了製品]

    E6703Eラボ・アプリケーション・ソフトウェアは、業界標準の8960 (E5515C) 無線通信テスト・セットで動作し、無線通信開発のニーズに合わせて設計されたネットワーク・エミュレーションおよび移動機のデザイン/統合/検証用のテスト・ツールです。

  • cdma2000ラボ・アプリケーション E6702B cdma2000ラボ・アプリケーション [販売・サポート終了製品] 

    E6702B cdma2000ラボ・アプリケーション [販売・サポート終了製品]

    Keysight E6702Bラボ・アプリケーション・ソフトウェアは、業界標準の8960 (E5515C) 無線通信テスト・セットで動作し、ネットワーク・エミュレーションおよび移動機のデザイン/統合/検証用のテスト・ツールです。

  • E6704A E6704A EGPRS (EDGE)ラボ・アプリケーション 

    E6704A EGPRS (EDGE)ラボ・アプリケーション

    Keysight E6704Aは、E6701ラボ・アプリケーションにEGPRS (EDGE)機能を追加するソフトウェアです。