検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

N5230C PNA-Lマイクロ波ネットワーク・アナライザ

販売/サポート: 販売終了製品 | サポート継続中
販売終了

主な特長と仕様

  • 300 kHz~6/13.5/20 GHzおよび10 MHz~20/40/50 GHz
  • 2ポートまたは4ポート、2つの信号源を内蔵
  • 110 dBのシステム・ダイナミック・レンジおよび122 dBのレシーバ・ダイナミック・レンジ、32,001ポイント、32チャネル
  • <0.006 dB rms(オプション22x)
  • 測定速度:4~9 µs/ポイント

概要

汎用ネットワーク解析のニーズに対応でき、お求めやすい価格で提供されています。

  • 300 kHz~6 GHz、2ポート
  • 300 kHz~13.5 GHz、2および4ポートを使用可能
  • 10 MHz~20 GHz、2および4ポートを使用可能
  • 10 MHz~40 GHz、2ポート
  • 10 MHz~50 GHz、2ポート

優れた操作性で、測定の簡素化/高速化を実現
PNA-Lは、8.4インチ・タッチスクリーン、プルダウン・メニューによる簡単なインタフェース、ハードキーとソフトキー、オンライン・ヘルプを備えています。

アプリケーション・オプションの選択: PNA-Lのオプションの測定機能

関連する業種&テクノロジー