- K型ビード・プローブが付属
- 測定範囲:-50 ℃~1000 ℃/-58 °F~1832 °F
- ℃/°Fの測定をスライダ・スイッチで切り替え
- 1 mV/℃または1mV/°Fの出力
- 標準の9 Vアルカリまたはマンガン電池1個が必要
- Keysightのハンドヘルド・オシロスコープまたはハンドヘルド・デジタル・マルチメータで使用
U1586A温度アダプタは、ハンドヘルド・オシロスコープまたはハンドヘルド・デジタル・マルチメータで温度(℃または°F)を測定できるように、機能を拡張します。K型のビード熱電対と組み合わせて使用し、アルカリ電池で約1,600時間の動作が可能です。ハンドヘルド・オシロスコープまたはDMMの能力を最大限に活用できます。