- テストセットのモデルを自動的に判別
- 多数のテスト・セットの試験
- バンドおよびチャネルの柔軟な選択
- 手動試験よりも高速
- アナログ/デジタル・ジェネレータおよびアナログ/デジタル・アナライザの試験
迅速で効果的な無線機器テスト・システムの検証!
Keysight E1851Aは、代表的なKeysight/HPコミュニケーション・テストセットの機能を試験するために開発されたものです。
8920B/8924C/8922M/8922P/E8285A/8960シリーズ10がサポートされています。 各テストセットのすべてのフォーマットが試験されます。 代表的なフォーマットとして、アナログ/GSM/AMPS/136(TDMA)/CDMAがあり、セルラ・バンドおよびPCSバンドがカバーされます。
操作は簡単です。 E1851Aは、何が接続されているかを自動的に検出し、信号発生器およびシペクトラム・アナライザがサポートされているかどうかを自動的に知らせます。 予め決められたテスト・チャネルを含む自動手順セットが用意されており、簡単な内蔵エディタで、製造ラインで使われるのと同じチャネルの試験が簡単にできます。