Keysight E4859Aシリアル・セル・ジェネレータ/アナライザ・システムは、ディジタル通信システムの研究開発において、TDMA(時分割多元接続)などのバースト・モード送信機/受信機の伝送性能を測定するために用いられます。あらゆる種類のバースト・モード・データのエラー性能解析を行うことにより、ネットワーク内でのデバイスの動作を検証します。TDMAテクノロジは、PON(Passive Optical Network)、FTTC(Fiber To The Curb)、PHS(Personal Handy phone System)などのローカル・アクセス・ネットワークの上り伝送用に用いられます。
あらゆる種類のバースト・モード・データの生成
複数のE4854Aデュアル・シリアル・セル・ジェネレータを使って、ネットワーク上のバースト・モード・データをエミュレートできます。セル長、セル内容、セル・タイミングを各ジェネレータで変えることにより、独自仕様のセル・フォーマットを使っている場合でも、現実的なネットワーク条件での伝送性能を測定できます。
バースト・モード・データのエラー性能解析
E4853Aシリアル・セル・アナライザは、ジェネレータの1つから生成されるバースト・モード・セルのビット・エラー性能を測定します。ジェネレータとアナライザは自動調整により同期されます。
- バースト・モード・データのエラー性能解析
- 最大16台のシリアル・セル・ジェネレータ
- PRBS/ユーザ定義パターンの混合セル
- セル長とセル・タイミングは可変
- 170kb/s - 250Mb/s(オプションで660Mb/s)のビット・レート
- セル伝送遅延としきい値の自動調整