Keysight 70911A超広帯域IFモジュールは、特定の70000シリーズ・スペクトラム・アナライザにレシーバ機能を追加します。本製品は71209Aオプション001アナライザ専用で、10%ステップの受信帯域10MHz-100MHzを追加します。本製品を71209Aオプション001に追加した場合、Keysight71910A広帯域レシーバと同等の性能となります。また、70MHz/140MHz IF出力、復調FM出力、アナログI/Q復調出力、必要な帯域幅/形状を選択できる70MHz IFチャネル・フィルタ(最大15フィルタ)などのオプションもあります。
- 分解能帯域幅10MHz-100MHz
- IFゲイン0dB-70dB、1dBステップ
- 選択帯域幅によるビデオ出力
- オプションの70または140MHz IF出力
- 70MHz出力ではチャネル・フィルタを使用可能
- オプションの復調FM出力
- オプションのアナログ復調I/Q出力