- 100MHz帯域、200MS/sサンプルレート
- 高解像度ディスプレイ(特許取得)
- 4 MBのMegaZoomロングメモリを32レベルの輝度にマッピング、2500万ベクタ/s
- I<sup>2</sup>C、SPI、LIN、CANおよびUSBの強力で柔軟なトリガ
- 内蔵フロッピー・ディスク・ドライブ、RS-232およびパラレル・ポート、FFTを標準装備
- 11言語のクイック・ヘルプ
Keysight 54622Aは、MegaZoom大容量メモリ、高解像度ディスプレイ、多彩なトリガ機能のすべての特長を備えながらもコストパフォーマンスに優れた、チャネル数が比較的少ないアプリケーションに適した製品です。60MHzと100MHzの2種類のモデルがあるため、お求めやすい価格で長時間モニタリングを高速なサンプリング・レートで行い、デザインに関する詳細な情報を得ることができます。
- ユニークな2チャネル・モデル
- 1チャネルあたり2MBのMegaZoom大容量メモリ
- 高解像度ディスプレイ(特許取得)
- I2Cを含む多彩なトリガ機能
- 100MHz帯域、200MS/sサンプルレート