Keysight 16064Bは4263A/B、4338A/B、および4339A/B専用に設計されたアクセサリです。それらの測定器のコンパレータ出力を、LEDで表示することができます。
- 測定器:4263B、4338B、4339B、4349B
- 接続端子:リアパネル上のハンドラ・インタフェースに接続
- 周波数:N/A
- 動作温度:0 - 55度
- トリガ・ボタンにより、測定器にトリガをかけることができます。コンパレータ部分には、4263B、4338B、4339Bまたは4349B用のステータス表示が設けられています。