測定器を補完し、機能を拡張するアクセサリの包括的なポートフォリオをご覧ください。下記のフィルタを使用することで、モジュール、ケーブル、アダプタ、その他のシステムコンポーネントなど、互換性のあるアクセサリをすばやく検索できます。お客様の測定ニーズに合わせて、テストシステムの構成、拡張、最適化を実現します。

alt

13件中 12 件を表示

底面電極SMDテストフィクスチャの画像
底面電極SMDテストフィクスチャ
モデル
16198A
コネクタタイプ
APC-7
最大周波数
10 GHz
タイプ
テストフィクスチャ
N1413(26/50 mm電極)用抵抗セルの画像
N1413(26/50 mm電極)用抵抗セル
モデル
N1424B
コネクタタイプ
-
最大周波数
-
タイプ
抵抗率セル
B2980シリーズ搭載N1413(26/50/76 mm電極)用抵抗セルの画像
B2980シリーズ搭載N1413(26/50/76 mm電極)用抵抗セル
モデル
N1424C
コネクタタイプ
-
最大周波数
-
タイプ
抵抗率セル
N1413(50 mm電極)用抵抗セルの画像
N1413(50 mm電極)用抵抗セル
モデル
N1424A
コネクタタイプ
-
最大周波数
-
タイプ
抵抗率セル
4端子対標準抵抗セットの画像
4端子対標準抵抗セット
モデル
42030A
コネクタタイプ
-
最大周波数
-
タイプ
抵抗セット
30A電流シャントの画像
30 A電流シャント
モデル
34330A
コネクタタイプ
-
最大周波数
-
タイプ
電流シャント
底面電極SMDテストフィクスチャの画像
底面電極SMDテストフィクスチャ
モデル
16197A
コネクタタイプ
APC-7
最大周波数
3 GHz
タイプ
テストフィクスチャ
並列電極SMDテストフィクスチャ、DC~3 GHz
並列電極SMDテストフィクスチャ、DC~3 GHz
モデル
16196B
コネクタタイプ
APC-7
最大周波数
3 GHz
タイプ
テストフィクスチャ
並列電極SMDテストフィクスチャ、DC~3 GHz
並列電極SMDテストフィクスチャ、DC~3 GHz
モデル
16196A
コネクタタイプ
APC-7
最大周波数
3 GHz
タイプ
テストフィクスチャ
並列電極SMDテストフィクスチャ、DC~3 GHz
並列電極SMDテストフィクスチャ、DC~3 GHz
モデル
16196D
コネクタタイプ
APC-7
最大周波数
3 GHz
タイプ
テストフィクスチャ
並列電極SMDテストフィクスチャの画像
並列電極SMDテストフィクスチャ
モデル
16192A
コネクタタイプ
APC-7
最大周波数
2 GHz
タイプ
テストフィクスチャ
並列電極SMDテストフィクスチャ、DC~3 GHz
並列電極SMDテストフィクスチャ、DC~3 GHz
モデル
16196C
コネクタタイプ
APC-7
最大周波数
3 GHz
タイプ
テストフィクスチャ
すべてクリア