Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
3D Interconnect Designer는 칩렛, 스택형 다이, 패키지 및 PCB를 포함한 모든 고급 인터커넥트 구조를 위한 유연한 모델링 및 최적화 환경을 제공합니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
위상 배열, 모바일 장치, 기지국, 위성 및 레이더 애플리케이션을 위한 안테나 설계 및 OTA(Over-the-Air) 테스트용 소프트웨어 및 챔버.
초기 설계부터 최종 기기 검증까지
프로토콜 테스트부터 전체 3D 빔 분석까지
콤팩트하고 확장 가능한 OTA 테스트
벤치에서 생산 라인 검증까지
안테나 성능을 평가하기 위한 소프트웨어 애플리케이션
Compact Antenna Test Range (CATR)
키사이트의 소형 안테나 테스트 범위(CATR)는 소형 통합 인클로저에서 sub-6 GHz부터 mmWave 주파수까지 매우 반복 가능한 OTA(Over-the-Air) 측정을 제공합니다. 5G, 6G 및 위성 통신 장치 테스트는 물론 안테나 측정 및 위상 배열 교정을 위해 설계된 이 턴키 챔버는 정밀 반사기 기술, 넓은 각도 커버리지 및 낮은 반사 환경을 결합하여 전체 무반향 챔버의 설치 공간 없이도 일관된 표준 준수 결과를 제공합니다. R&D, 적합성 또는 생산 테스트를 수행하든 관계없이 키사이트 CATR 챔버는 높은 동적 범위, 빠른 스위칭 및 자동화된 테스트 제어를 지원하여 장치 평가를 자신감 있게 가속화합니다. 더 큰 테스트 볼륨이 필요한 애플리케이션의 경우, 키사이트는 최대 2.4미터의 정적 영역을 갖춘 맞춤형 솔루션도 제공하여 기지국, 위성 및 레이더 시스템과 같은 더 무겁고 큰 장치를 정확하게 테스트할 수 있습니다.
다중 프로브 무반향 챔버(MPAC)
키사이트 다중 프로브 무반향 챔버(MPAC) 제품군은 mmWave OTA(Over-the-Air) 테스트를 위한 포괄적인 솔루션을 제공하여 프로토콜 적합성 및 MIMO 성능의 정확한 검증을 가능하게 합니다. 이 시스템은 직접 원거리 필드 측정, 다중 각도 및 다중 빔 분석, 전체 구형 커버리지를 지원하여 현실적이고 반복 가능한 테스트 조건을 보장합니다. 5G NR FR2, 빔포밍 및 무선 자원 관리(RRM) 검증에 최적화된 MPAC 시스템은 sub-6 GHz 신호도 지원하여 광범위한 테스트 시나리오에서 유연성을 제공합니다. 이 챔버는 고급 다중 프로브 구성, 통합 포지셔닝 및 정렬 도구, 낮은 경로 손실, 쉬운 설정, 확장성 및 향후 확장을 가능하게 하는 모듈식 아키텍처를 특징으로 합니다. MPAC 구성은 프로토콜 검증을 위한 소형 설정부터 DUT(테스트 대상 장치)의 포괄적인 3D MIMO 성능 평가를 위한 완벽한 시스템에 이르기까지 특정 요구 사항에 맞게 조정할 수 있습니다.
랙 장착형 테스트 챔버
키사이트 랙 장착형 테스트 챔버는 소형의 랙 장착형 폼 팩터로 유연한 전도 및 복사 테스트를 제공합니다. 무선 장치 개발자뿐만 아니라 셀룰러 기술을 다루는 서비스 및 수리 제공업체를 위해 설계된 이 챔버는 고성능 차폐 기능과 휴대성 및 손쉬운 통합을 결합합니다. 전체 시스템은 표준 19인치 랙 설치 공간에 완벽하게 통합되어 실험실 및 생산 현장 공간을 효율적으로 사용할 수 있습니다. 모듈식 구성은 테스트 요구 사항이 진화함에 따라 확장 및 적응할 수 있는 유연성을 제공합니다. 속도, 신뢰성 및 능률적인 랙 통합을 위해 구축된 이 챔버는 셀룰러 연구 개발 및 장치 수리 워크플로우를 가속화하는 데 도움이 됩니다.
제조 챔버
키사이트 제조 챔버는 5G NR FR2, NTN 및 차량용 레이더 기술 전반에 걸쳐 높은 처리량의 생산 준비 검증을 가능하게 하도록 설계되었습니다. 제조, 수리 및 R&D 워크플로우에 최적화된 이 챔버는 빠르고 안정적이며 반복 가능한 테스트 결과를 보장합니다. 자동화를 위해 구축된 이 시스템은 공압 도어, 로봇 핸들링 호환성 및 유연한 DUT 고정 장치와 같은 기능을 통해 생산 라인과의 원활한 통합을 지원합니다. 견고하고 공장 준비된 설계는 연속 작동 시 일관된 성능을 보장합니다. 속도, 정밀도 및 반복성을 결합함으로써 키사이트 제조 챔버는 테스트 시간을 단축하고 효율성을 개선하여 궁극적으로 단위당 비용을 절감하는 데 도움이 됩니다.
안테나 측정
안테나 패턴 측정, 위상 배열 교정 및 고급 결과 분석을 지원하는 통합 플랫폼으로 엔드투엔드 안테나 검증을 지원합니다. 키사이트 하드웨어와의 긴밀한 통합은 측정 속도와 효율성을 극대화하는 동시에 강력한 3D 시각화 및 분석 도구는 수동 및 능동 안테나 시스템 모두에 대해 더 깊은 통찰력과 더 빠른 디버깅을 제공합니다. 현대적이고 직관적인 사용자 인터페이스는 워크플로우를 간소화하고 전반적인 사용자 경험을 향상시킵니다. 다양한 애플리케이션 요구 사항에 맞는 다양한 CATR 및 PNA 모델을 사용할 수 있습니다. 더 크고 까다로운 사용 사례의 경우, 키사이트는 최대 2.4미터의 정적 영역을 갖춘 맞춤형 솔루션도 제공하여 기지국, 위성 및 레이더 시스템과 같은 더 무겁고 큰 장치를 정확하게 테스트할 수 있습니다.
Compact Antenna Test Range (CATR)
키사이트의 소형 안테나 테스트 범위(CATR)는 소형 통합 인클로저에서 sub-6 GHz부터 mmWave 주파수까지 매우 반복 가능한 OTA(Over-the-Air) 측정을 제공합니다. 5G, 6G 및 위성 통신 장치 테스트는 물론 안테나 측정 및 위상 배열 교정을 위해 설계된 이 턴키 챔버는 정밀 반사기 기술, 넓은 각도 커버리지 및 낮은 반사 환경을 결합하여 전체 무반향 챔버의 설치 공간 없이도 일관된 표준 준수 결과를 제공합니다. R&D, 적합성 또는 생산 테스트를 수행하든 관계없이 키사이트 CATR 챔버는 높은 동적 범위, 빠른 스위칭 및 자동화된 테스트 제어를 지원하여 장치 평가를 자신감 있게 가속화합니다. 더 큰 테스트 볼륨이 필요한 애플리케이션의 경우, 키사이트는 최대 2.4미터의 정적 영역을 갖춘 맞춤형 솔루션도 제공하여 기지국, 위성 및 레이더 시스템과 같은 더 무겁고 큰 장치를 정확하게 테스트할 수 있습니다.
다중 프로브 무반향 챔버(MPAC)
키사이트 다중 프로브 무반향 챔버(MPAC) 제품군은 mmWave OTA(Over-the-Air) 테스트를 위한 포괄적인 솔루션을 제공하여 프로토콜 적합성 및 MIMO 성능의 정확한 검증을 가능하게 합니다. 이 시스템은 직접 원거리 필드 측정, 다중 각도 및 다중 빔 분석, 전체 구형 커버리지를 지원하여 현실적이고 반복 가능한 테스트 조건을 보장합니다. 5G NR FR2, 빔포밍 및 무선 자원 관리(RRM) 검증에 최적화된 MPAC 시스템은 sub-6 GHz 신호도 지원하여 광범위한 테스트 시나리오에서 유연성을 제공합니다. 이 챔버는 고급 다중 프로브 구성, 통합 포지셔닝 및 정렬 도구, 낮은 경로 손실, 쉬운 설정, 확장성 및 향후 확장을 가능하게 하는 모듈식 아키텍처를 특징으로 합니다. MPAC 구성은 프로토콜 검증을 위한 소형 설정부터 DUT(테스트 대상 장치)의 포괄적인 3D MIMO 성능 평가를 위한 완벽한 시스템에 이르기까지 특정 요구 사항에 맞게 조정할 수 있습니다.
랙 장착형 테스트 챔버
키사이트 랙 장착형 테스트 챔버는 소형의 랙 장착형 폼 팩터로 유연한 전도 및 복사 테스트를 제공합니다. 무선 장치 개발자뿐만 아니라 셀룰러 기술을 다루는 서비스 및 수리 제공업체를 위해 설계된 이 챔버는 고성능 차폐 기능과 휴대성 및 손쉬운 통합을 결합합니다. 전체 시스템은 표준 19인치 랙 설치 공간에 완벽하게 통합되어 실험실 및 생산 현장 공간을 효율적으로 사용할 수 있습니다. 모듈식 구성은 테스트 요구 사항이 진화함에 따라 확장 및 적응할 수 있는 유연성을 제공합니다. 속도, 신뢰성 및 능률적인 랙 통합을 위해 구축된 이 챔버는 셀룰러 연구 개발 및 장치 수리 워크플로우를 가속화하는 데 도움이 됩니다.
제조 챔버
키사이트 제조 챔버는 5G NR FR2, NTN 및 차량용 레이더 기술 전반에 걸쳐 높은 처리량의 생산 준비 검증을 가능하게 하도록 설계되었습니다. 제조, 수리 및 R&D 워크플로우에 최적화된 이 챔버는 빠르고 안정적이며 반복 가능한 테스트 결과를 보장합니다. 자동화를 위해 구축된 이 시스템은 공압 도어, 로봇 핸들링 호환성 및 유연한 DUT 고정 장치와 같은 기능을 통해 생산 라인과의 원활한 통합을 지원합니다. 견고하고 공장 준비된 설계는 연속 작동 시 일관된 성능을 보장합니다. 속도, 정밀도 및 반복성을 결합함으로써 키사이트 제조 챔버는 테스트 시간을 단축하고 효율성을 개선하여 궁극적으로 단위당 비용을 절감하는 데 도움이 됩니다.
안테나 측정
안테나 패턴 측정, 위상 배열 교정 및 고급 결과 분석을 지원하는 통합 플랫폼으로 엔드투엔드 안테나 검증을 지원합니다. 키사이트 하드웨어와의 긴밀한 통합은 측정 속도와 효율성을 극대화하는 동시에 강력한 3D 시각화 및 분석 도구는 수동 및 능동 안테나 시스템 모두에 대해 더 깊은 통찰력과 더 빠른 디버깅을 제공합니다. 현대적이고 직관적인 사용자 인터페이스는 워크플로우를 간소화하고 전반적인 사용자 경험을 향상시킵니다. 다양한 애플리케이션 요구 사항에 맞는 다양한 CATR 및 PNA 모델을 사용할 수 있습니다. 더 크고 까다로운 사용 사례의 경우, 키사이트는 최대 2.4미터의 정적 영역을 갖춘 맞춤형 솔루션도 제공하여 기지국, 위성 및 레이더 시스템과 같은 더 무겁고 큰 장치를 정확하게 테스트할 수 있습니다.
아래 리소스는 고객의 애플리케이션에 필요한 OTA(Over-the-Air) 테스트 솔루션을 결정하는 데 도움이 될 것입니다.
eBook
솔루션 브리프
전단지
백서
무선 통신
새로운 스펙트럼에서 신호를 생성 및 분석하고, AI/ML 모델을 훈련하며, AI 네이티브 네트워크 및 디바이스를 위해 6G를 위한 네트워크 토폴로지를 발전시킵니다.
비지상 네트워크
위성 설계 및 프로토타입 제작부터 궤도 진입까지 전체 워크플로우 전반에 걸쳐 성능을 개선합니다.
자동차
모든 통신 및 인포테인먼트 시스템을 테스트하고 데이터 보안을 보장하여 커넥티드 카를 보호합니다.
키사이트는 차세대 무선 네트워크 및 기기의 발전을 가속화하기 위해 폭넓은 혁신적인 테스트 및 계측 솔루션을 제공합니다. 무선 시장에서 키사이트의 사명은 고객의 제품 출시 기간을 단축하고 테스트 비용을 절감하는 것입니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
키사이트는 다음과 같은 다양한 OTA 테스트 솔루션을 제공합니다.