Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
3D Interconnect Designer는 칩렛, 스택형 다이, 패키지 및 PCB를 포함한 모든 고급 인터커넥트 구조를 위한 유연한 모델링 및 최적화 환경을 제공합니다.
25개 이상의 X-Series 애플리케이션을 사용하여 무선, 항공우주/방위, EMI 및 위상 잡음 전반에 걸쳐 신호를 분석, 복조 및 문제 해결하십시오.
Keysight Learn은 솔루션, 블로그, 이벤트 등을 포함하여 관심 주제에 대한 몰입형 콘텐츠를 제공합니다.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트는 벤치탑 벡터 네트워크 분석기(VNA)를 세 가지 성능 등급(Essential, Expert, Pro)으로 제공합니다. 각 모델은 필요한 기능과 성능에 따라 유연하게 구성할 수 있습니다.
필요한 처리량과 신뢰성으로 기본부터 고급 네트워크 분석까지 수행하십시오.
휴대형 벤치탑 네트워크 분석을 위한 소형 폼 팩터.
다중 포트 네트워크 분석을 위한 확장성과 속도
키사이트 벤치탑 벡터 네트워크 분석기는 설계를 검증하고, 부품을 특성화하며, 생산 중 품질을 보장할 수 있도록 지원합니다. 소스 수, 통합 저잡음 수신기, 최대 주파수 등을 기준으로 필요한 VNA를 선택하십시오. Essential에서 Pro 성능 등급까지 다양한 벤치탑 벡터 네트워크 분석기를 살펴보고 귀하의 애플리케이션에 적합한 것을 찾아보십시오.
Starting from
Maximum number of sources
Starting from
Starting from
키사이트 XN4 클래스 USB 벡터 네트워크 분석기에는 Streamline Series VNA가 포함됩니다. 이 제품은 가볍고 휴대형 폼 팩터로 고성능을 제공하여 공간이 제한된 연구실에 이상적입니다. 독립형 장비인 벤치탑 벡터 네트워크 분석기와 달리, USB VNA는 호스트 PC에 연결하여 데이터 처리 및 분석을 수행합니다. 당사의 벤치탑 및 모듈형 벡터 네트워크 분석기와 동일한 사용자 인터페이스, 측정 기능 및 자동화 코드를 사용하여 워크플로우 전반에 걸쳐 부품 특성화 데이터를 쉽게 전송할 수 있습니다. Essential 벤치탑 VNA와 동일한 측정 신뢰성을 휴대형 장치에서 얻을 수 있습니다. 2포트에서 6포트까지 다양한 모델 중에서 애플리케이션에 적합한 USB 벡터 네트워크 분석기를 선택하십시오.
키사이트 모듈형 벡터 네트워크 분석기는 콤팩트하고 유연한 폼 팩터로 Essential 벤치탑 수준의 성능을 제공하여 멀티포트 및 멀티디바이스 테스트 요구 사항을 확장하는 데 도움이 됩니다. 기존 스위치 기반 시스템의 동적 범위가 측정 속도를 제한하는 반면, 모듈형 VNA는 더 넓은 중간 주파수 대역폭을 허용하여 더 빠르게 테스트할 수 있습니다. 단일 섀시에서 최대 50개 포트를 지원합니다. 9 kHz ~ 53 GHz 범위의 모델을 통해 귀하의 애플리케이션에 적합한 모듈형 VNA를 선택하십시오.
키사이트 벤치탑 벡터 네트워크 분석기는 설계를 검증하고, 부품을 특성화하며, 생산 중 품질을 보장할 수 있도록 지원합니다. 소스 수, 통합 저잡음 수신기, 최대 주파수 등을 기준으로 필요한 VNA를 선택하십시오. Essential에서 Pro 성능 등급까지 다양한 벤치탑 벡터 네트워크 분석기를 살펴보고 귀하의 애플리케이션에 적합한 것을 찾아보십시오.
Starting from
Maximum number of sources
Starting from
Starting from
키사이트 XN4 클래스 USB 벡터 네트워크 분석기에는 Streamline Series VNA가 포함됩니다. 이 제품은 가볍고 휴대형 폼 팩터로 고성능을 제공하여 공간이 제한된 연구실에 이상적입니다. 독립형 장비인 벤치탑 벡터 네트워크 분석기와 달리, USB VNA는 호스트 PC에 연결하여 데이터 처리 및 분석을 수행합니다. 당사의 벤치탑 및 모듈형 벡터 네트워크 분석기와 동일한 사용자 인터페이스, 측정 기능 및 자동화 코드를 사용하여 워크플로우 전반에 걸쳐 부품 특성화 데이터를 쉽게 전송할 수 있습니다. Essential 벤치탑 VNA와 동일한 측정 신뢰성을 휴대형 장치에서 얻을 수 있습니다. 2포트에서 6포트까지 다양한 모델 중에서 애플리케이션에 적합한 USB 벡터 네트워크 분석기를 선택하십시오.
키사이트 모듈형 벡터 네트워크 분석기는 콤팩트하고 유연한 폼 팩터로 Essential 벤치탑 수준의 성능을 제공하여 멀티포트 및 멀티디바이스 테스트 요구 사항을 확장하는 데 도움이 됩니다. 기존 스위치 기반 시스템의 동적 범위가 측정 속도를 제한하는 반면, 모듈형 VNA는 더 넓은 중간 주파수 대역폭을 허용하여 더 빠르게 테스트할 수 있습니다. 단일 섀시에서 최대 50개 포트를 지원합니다. 9 kHz ~ 53 GHz 범위의 모델을 통해 귀하의 애플리케이션에 적합한 모듈형 VNA를 선택하십시오.
무선 통신
구형 안테나 패턴 측정을 통해 위상 배열 안테나를 테스트하십시오.
항공우주 및 방위
신호 발생 및 분석 툴을 조합하여 주파수 변환기를 특성화하십시오.
유선 통신
벡터 네트워크 분석기와 핫 시간 영역 반사 측정법을 사용하여 임피던스 불일치를 측정하십시오.
항공우주 및 방위산업
노이즈 지수 소프트웨어가 탑재된 네트워크 분석기를 사용하여 TR 모듈 성능을 검증하십시오.
무선 통신
완전 벡터 보정 노이즈 지수 측정 및 변조 왜곡 분석을 수행하는 방법을 알아보십시오.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
벡터 네트워크 분석기는 전기 네트워크 파라미터를 측정하는 테스트 장비입니다. 이는 필터, 안테나 및 전력 증폭기를 포함한 다양한 수동 및 능동 장치의 무선 주파수(RF) 및 마이크로파 부품 분석에 필수적입니다.
네트워크 분석기는 설계 및 생산 프로세스 동안 전송, 반사 및 임피던스 측정뿐만 아니라 산란 파라미터(S-파라미터) 측정을 수행하는 주요 장비입니다.
또한 비선형 왜곡 분석, 벡터 교정 및 실시간 측정을 지원하여 엔지니어가 고속 및 고정밀 애플리케이션용 부품을 테스트하고 최적화할 수 있도록 합니다. 넓은 주파수 범위에서 높은 정확도로 측정할 수 있는 기능은 RF 및 마이크로웨이브 장치 개발 및 제조에 VNA를 필수적인 요소로 만듭니다.
벡터 네트워크 분석기(VNA)는 신호가 RF 및 마이크로웨이브 부품, 회로 및 시스템을 통해 전파되는 방식을 분석하여 전기적 성능을 측정합니다. VNA는 넓은 주파수 범위에 걸쳐 이득, 손실, 반사, 임피던스, 위상 편이 등 주요 파라미터를 평가합니다. 엔지니어는 VNA를 사용하여 안테나, 필터, 증폭기, 케이블 및 커넥터와 같은 장치를 특성화하여 무선 통신, 레이더, 항공우주, 자동차 및 5G를 포함한 애플리케이션에서 설계가 엄격한 성능 요구 사항을 충족하는지 확인합니다.
VNA는 교정된 RF 신호를 테스트 대상 장치(DUT)로 전송하고 주파수 스펙트럼 전반에 걸쳐 진폭과 위상을 포함한 벡터 응답을 캡처하여 이러한 측정을 수행합니다. 이를 통해 전송(이득, 삽입 손실), 반사(반사 손실, VSWR) 및 임피던스를 포함한 S-파라미터(S11, S21, S12, S22)를 정밀하게 측정할 수 있습니다. VNA는 스펙트럼 및 펄스 측정, 능동 장치 테스트, 고급 부품 모델링 등 광범위한 애플리케이션을 지원하므로 연구 개발(R&D) 및 생산 환경 모두에서 필수적입니다.
VNA 교정은 벡터 네트워크 분석기(VNA)의 체계적인 오류를 보정하여 테스트 중인 디바이스에서 정확한 측정 기준면을 설정하는 과정입니다. 교정은 케이블, 커넥터, 불일치 및 장비의 불완전성으로 인해 발생하는 오류를 제거합니다.
모든 VNA는 정확한 진폭 및 위상 측정을 위해 교정이 필요합니다. 정기적인 교정은 드리프트, 커넥터 마모, 케이블 변경 및 환경적 요인을 보정합니다.
RF 테스트용 최고급 네트워크 분석기는 넓은 주파수 커버리지, 뛰어난 다이내믹 레인지, 낮은 트레이스 노이즈 및 신뢰할 수 있는 교정 정확도를 제공합니다.
키사이트 VNA는 부품 수준의 S-파라미터부터 고급 비선형 디바이스 특성화에 이르기까지 모든 것을 지원하므로 RF 연구실 및 생산 라인에서 널리 사용됩니다.
대안은 다음과 같습니다:
VNA는 일반적으로 SOLT(Short Open Load Through) 또는 TRL(Thru Reflect Line)과 같은 표준 기술을 사용하여 교정됩니다. 수동 교정은 정밀 교정 표준을 연결하고 알려진 응답을 측정하여 장비가 시스템 오류를 제거할 수 있도록 합니다. 자동 전자 교정(ECal) 모듈은 이 프로세스를 단순화하여 빠르고 반복 가능한 교정을 제공합니다. 주기적인 재교정은 측정 정확도와 국제 표준에 대한 추적성을 유지하는 데 도움이 됩니다.
벡터 네트워크 분석기(VNA)는 증폭기, 믹서, 컨버터 및 필터와 같은 능동 RF 부품을 평가하는 데 널리 사용됩니다. 일반적인 측정에는 다음이 포함됩니다.
주요 기능은 다음과 같습니다.
VNA 가격은 주파수 범위, 포트 수 및 성능 등급에 따라 크게 달라집니다. 엔트리 레벨 VNA는 낮은 가격대에서 시작하는 반면, 밀리미터파, 다중 포트 및 고급 변조 테스트가 가능한 하이엔드 모델은 더 높은 전문가용 가격대에 속합니다. 키사이트는 유연한 예산 책정을 지원하기 위해 번들 구성 및 모듈형 PXI 솔루션도 제공합니다.
안테나 테스트를 위해서는 넓은 다이내믹 레인지, 낮은 위상 노이즈, 시간 도메인 또는 고장 거리 측정 기능을 갖춘 VNA를 선택하십시오. 키사이트 벡터 네트워크 분석기는 임피던스 매칭, 방사 손실, 대역폭 분석 및 시간 도메인 고장 거리 측정 등 안테나 특성화를 지원합니다.
최적의 방법은 다음과 같습니다:
VNA는 장비 아키텍처에 따라 수 킬로헤르츠(kHz)에서 수백 기가헤르츠(GHz)에 이르는 광범위한 주파수 구성으로 제공됩니다. 저주파 VNA는 일반적으로 RF 및 무선 애플리케이션에 사용되는 반면, 고주파 시스템은 마이크로파, 밀리미터파 및 새로운 5G/6G 연구를 지원합니다. 많은 VNA는 또한 서브 테라헤르츠(THz) 범위까지 측정을 가능하게 하는 주파수 확장 모듈을 지원합니다.