P5004B USBネットワークアナライザ

コンパクトなフットプリントでのベンチトップクラスのネットワーク解析

キーサイトのXN4-class USB ベクトル・ネットワーク・アナライザには、Streamline Series VNAが含まれます。これらは軽量でポータブルなフォームファクタで高性能を提供し、スペースが限られたラボに最適です。スタンドアロン機器であるベンチトップ・ベクトル・ネットワーク・アナライザとは異なり、USB VNAはホストPCに接続してデータ処理と解析を行います。当社のベンチトップおよびモジュラー・ベクトル・ネットワーク・アナライザと同じユーザーインターフェース、測定機能、および自動化コードを使用して、コンポーネント特性評価データをワークフロー全体で簡単に転送できます。ポータブルユニットで、当社のEssential ベンチトップVNAと同じ測定信頼性を得られます。2ポートから6ポートまでのモデルがあり、アプリケーションに適したUSBベクトル・ネットワーク・アナライザを選択してください。最も一般的な構成のいずれかを選択するか、アプリケーションに必要な構成を構築してください。選択にお困りですか?以下のリソースをご確認ください。

ポータブルフォームファクター

軽量でコンパクトなユニットでのベンチトップ測定は、ラボのベンチ間で簡単に共有するのに理想的です。

セキュアな環境 

オンボードメモリのないUSB VNAを使用することで、セキュアな環境でのテストにおけるデータ漏洩の懸念を軽減します。

マルチポート測定

複数のUSBベクトル・ネットワーク・アナライザをカスケード接続して、スタック可能なマルチポート・テスト・ソリューションを構成します。

一貫したユーザーエクスペリエンス

当社のEssential VNAと同じユーザーインターフェースで、USB VNAをワークフローに統合します。 

製品画像
  • Number of built-in ports

    2, 4, 6

  • Maximum frequency

    20 GHz ~ 53 GHz

  • Maximum output power

    8 dBm ~ 10 dBm

  • Maximum number of sources

    1

よくあるご質問