Como medir a instabilidade de temperatura do polarizador em CMOS

Analisador de parâmetros
+ Analisador de parâmetros

Medir a degradação causada pela instabilidade de temperatura de polarização com recuperação mínima

A caracterização da instabilidade de temperatura de polarização (BTI) requer a aplicação de estresse elétrico a um transistor de efeito de campo de semicondutor de óxido metálico (MOSFET) e a medição periódica das variações nas características do dispositivo. A instabilidade de temperatura de polarização negativa (NBTI) afeta principalmente os dispositivos PMOS sob polarização negativa da porta, enquanto a instabilidade de temperatura de polarização positiva (PBTI) pode ser avaliada utilizando as condições de estresse correspondentes. As medições geralmente acompanham a tensão de limiar ou a corrente de dreno em função do tempo de estresse acumulado.

Uma sequência de “tensão-medição-tensão” primeiro estabelece as características de corrente-tensão do dispositivo, aplica a tensão selecionada e, em seguida, realiza medições periódicas pontuais ou de varredura. Os intervalos de medição devem ser curtos, pois o dispositivo pode começar a se recuperar quando a tensão é removida, o que pode reduzir a degradação medida. Também é possível aplicar tensões de corrente contínua e alternada e compará-las para caracterizar o comportamento do dispositivo sob diferentes condições operacionais.

Solução rápida para o teste de instabilidade de temperatura de polarização

Os testes de instabilidade de temperatura de polarização (BTI) exigem a aplicação de uma tensão elétrica controlada, minimizando o tempo entre a remoção da tensão e a medição do dispositivo. O Analisador de Dispositivos Semicondutores da Keysight oferece suporte a testes de BTI utilizando unidades de fonte/monitor e seu gerador de formas de onda/unidade de medição rápida (WGFMU). A WGFMU combina a geração de formas de onda lineares arbitrárias com medição ultrarrápida de corrente-tensão, permitindo a aplicação de tensão tanto em corrente contínua quanto em corrente alternada. Ela suporta testes do tipo “tensão-medição-tensão” com interrupção mínima da tensão e pode realizar medições pontuais e de varredura. O EasyEXPERT inclui testes de aplicação de BTI, bem como testes rápidos dedicados de BTI utilizando métodos de amostragem de corrente e medição de corrente de dreno em função da tensão de porta.

Veja o diagrama de blocos da solução para o teste rápido de instabilidade de temperatura de polarização

Veja o diagrama de blocos da solução para o teste rápido de instabilidade de temperatura de polarização

Conheça os produtos da nossa solução para teste de instabilidade de temperatura de polarização rápida

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?