Como gerar curvas de saída de MOSFET

Fonte de alimentação CC de mesa essencial
+ Fonte de alimentação CC de mesa essencial

Trace rapidamente as curvas do transistor IV

Os engenheiros frequentemente precisam caracterizar o comportamento dos transistores por meio da geração de curvas de saída que mostrem a relação entre a corrente de dreno, a tensão dreno-fonte e a polarização da porta. Essas medições são essenciais para compreender o funcionamento do dispositivo, validar modelos e apoiar atividades de projeto em fase inicial e de ensino. No entanto, o acesso a traçadores de curvas ou analisadores de parâmetros de semicondutores dedicados pode ser limitado em muitos ambientes de laboratório.

Ao utilizar equipamentos de teste de uso geral, os engenheiros podem reproduzir essas medições por meio de uma configuração de bancada flexível. O controle independente de vários nós de tensão permite a varredura das tensões de dreno e de porta para gerar famílias de curvas características para diferentes tipos de dispositivos. Quando combinada com ferramentas automatizadas de captura e visualização de dados, essa abordagem possibilita uma análise eficiente, acelera o aprendizado e fornece informações valiosas sobre o desempenho dos transistores.

Solução para geração de curvas de saída de MOSFET

Caracterizar o comportamento de saída de um MOSFET sem equipamentos específicos para traçado de curvas requer uma configuração de teste flexível, capaz de controlar independentemente vários nós de tensão, garantindo medições seguras e precisas. A série de fontes de alimentação CC de bancada Essential da Keysight oferece várias saídas isoladas, permitindo o controle simultâneo da tensão dreno-fonte (VDS) e da tensão porta-fonte (VGS) para a geração de curvas características do transistor. Essa solução integrada oferece alimentação de baixo ruído, limitação precisa de corrente para proteger o dispositivo em teste e medição de alta resolução para captura precisa de dados. Quando conectada a um PC via USB ou LAN, os engenheiros podem utilizar ferramentas de software para automatizar varreduras de tensão, registrar a corrente de dreno e gerar gráficos de famílias de curvas, permitindo a análise e visualização eficientes do desempenho do dispositivo.

Diagrama de blocos da solução para geração da curva de saída do MOSFET

Como gerar curvas de saída de MOSFET

Conheça os produtos da nossa solução para geração de curvas de saída de MOSFET

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?