MOSFETの出力特性曲線の作成方法

必須の卓上型直流電源
+ Essential ベンチトップDC電源

トランジスタIV特性曲線の迅速なプロット

エンジニアは、ドレイン電流、ドレイン-ソース間電圧、ゲートバイアス間の関係を示す出力特性曲線を生成することで、トランジスタの挙動を特性評価する必要があることがよくあります。これらの測定は、デバイス動作の理解、モデルの検証、初期段階の設計および教育活動のサポートに不可欠です。しかしながら、多くの実験環境では、専用のカーブトレーサや半導体パラメータアナライザへのアクセスが限られている場合があります。

汎用テスト機器を活用することで、エンジニアは柔軟なベンチセットアップを使用してこれらの測定を再現できます。複数の電圧ノードを独立して制御することで、ドレインおよびゲート電圧の掃引が可能になり、さまざまなデバイスタイプに対応する特性曲線群を生成できます。自動データ収集および可視化ツールと組み合わせることで、このアプローチは効率的な解析をサポートし、学習を加速し、トランジスタ性能に関する貴重な洞察を提供します。

MOSFET出力特性曲線の作成ソリューション

専用のカーブトレーシング機器なしでMOSFET出力挙動を特性評価するには、安全かつ正確な測定を確保しながら、複数の電圧ノードを独立して制御できる柔軟なテストセットアップが必要です。キーサイト Essential ベンチトップDC電源シリーズは、複数の絶縁出力を提供し、トランジスタ特性曲線を生成するためにドレイン-ソース間電圧 (VDS) とゲート-ソース間電圧 (VGS) の同時制御を可能にします。この統合ソリューションは、低ノイズのソース供給、被試験デバイスを保護するための精密な電流制限、および正確なデータ取得のための高分解能測定をサポートします。USBまたはLAN経由でPCに接続すると、エンジニアはソフトウェアツールを活用して電圧掃引を自動化し、ドレイン電流を記録し、特性曲線群のプロットを生成できます。これにより、デバイス性能の効率的な解析と可視化が可能になります。

MOSFET出力特性曲線生成ソリューションのブロック図

MOSFETの出力特性曲線の作成方法

当社のMOSFET出力特性曲線生成ソリューションの製品を探す

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?