Wie man MOSFET-Ausgangskennlinien erzeugt

Essential Tisch-Gleichstromnetzteil
+ Essential Tisch-Gleichstromnetzteil

Schnelles Zeichnen von Transistor-IV-Kennlinien

Ingenieure müssen häufig das Verhalten von Transistoren charakterisieren, indem sie Ausgangskennlinien erstellen, die den Zusammenhang zwischen Drainstrom, Drain-Source-Spannung und Gate-Vorspannung aufzeigen. Diese Messungen sind unerlässlich, um die Funktionsweise der Bauelemente zu verstehen, Modelle zu validieren und frühe Entwicklungs- und Schulungsaktivitäten zu unterstützen. In vielen Laborumgebungen ist der Zugang zu speziellen Kennlinienschreibern oder Halbleiterparameteranalysatoren jedoch eingeschränkt.

Durch die Nutzung von Universal-Testgeräten können Ingenieure diese Messungen mit einem flexiblen Benchtup-Setup replizieren. Die unabhängige Steuerung mehrerer Spannungsknoten ermöglicht das Sweepen von Drain- und Gatespannungen, um Kennlinienfelder für verschiedene Gerätetypen zu erzeugen. In Kombination mit automatisierten Datenerfassungs- und Visualisierungstools unterstützt dieser Ansatz eine effiziente Analyse, beschleunigt den Lernprozess und liefert wertvolle Einblicke in die Transistorleistung.

Lösung zur Generierung der MOSFET-Ausgangskennlinie

Die Charakterisierung des MOSFET-Ausgangsverhaltens ohne dedizierte Kennlinienschreibgeräte erfordert einen flexiblen Testaufbau, der in der Lage ist, mehrere Spannungsknoten unabhängig voneinander zu steuern und gleichzeitig sichere und präzise Messungen zu gewährleisten. Die Keysight Essential Benchtop DC Power Supply Serie bietet mehrere isolierte Ausgänge, die die gleichzeitige Steuerung von Drain-Source-Spannung (VDS) und Gate-Source-Spannung (VGS) zur Erzeugung von Transistorkennlinien ermöglichen. Diese integrierte Lösung unterstützt rauscharmes Sourcing, präzise Strombegrenzung zum Schutz des Prüflings und hochauflösende Messungen für eine genaue Datenerfassung. Wenn sie über USB oder LAN an einen PC angeschlossen ist, können Ingenieure Softwaretools nutzen, um Spannungs-Sweeps zu automatisieren, den Drain-Strom aufzuzeichnen und Kennliniendiagramme zu erstellen, was eine effiziente Analyse und Visualisierung der Geräteleistung ermöglicht.

Blockdiagramm der Lösung zur Generierung der MOSFET-Ausgangskennlinie

Wie man MOSFET-Ausgangskennlinien erzeugt

Entdecken Sie Produkte in unserer Lösung zur Generierung von MOSFET-Ausgangskennlinien.

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?