Cómo generar curvas de salida de MOSFET

Fuente de alimentación de CC Essential
+ Fuente de alimentación de CC Essential

Traza rápidamente las curvas del transistor IV

Los ingenieros suelen necesitar caracterizar el comportamiento de los transistores mediante la generación de curvas de salida que muestren la relación entre la corriente de drenaje, la tensión drenaje-fuente y la polarización de la puerta. Estas mediciones son esenciales para comprender el funcionamiento de los dispositivos, validar modelos y respaldar las actividades de diseño en fases iniciales y las actividades educativas. Sin embargo, el acceso a trazadores de curvas específicos o a analizadores de parámetros de semiconductores puede ser limitado en muchos entornos de laboratorio.

Al utilizar equipos de prueba de uso general, los ingenieros pueden reproducir estas mediciones mediante una configuración de banco de pruebas flexible. El control independiente de múltiples nodos de tensión permite barrer las tensiones de drenaje y de puerta para generar familias de curvas características para diferentes tipos de dispositivos. Cuando se combina con herramientas automatizadas de captura y visualización de datos, este enfoque facilita un análisis eficiente, acelera el aprendizaje y proporciona información valiosa sobre el rendimiento de los transistores.

Solución para la generación de curvas de salida de MOSFET

Para caracterizar el comportamiento de salida de un MOSFET sin necesidad de equipos específicos de trazado de curvas, se requiere una configuración de prueba flexible capaz de controlar de forma independiente múltiples nodos de tensión, garantizando al mismo tiempo mediciones seguras y precisas. La serie de fuentes de alimentación de CC Essential de Keysight ofrece múltiples salidas aisladas, lo que permite el control simultáneo de la tensión drenaje-fuente (VDS) y la tensión puerta-fuente (VGS) para generar curvas características de transistores. Esta solución integrada admite una fuente de alimentación de bajo ruido, una limitación precisa de la corriente para proteger el dispositivo bajo prueba y mediciones de alta resolución para una captura precisa de datos. Cuando se conecta a un PC a través de USB o LAN, los ingenieros pueden aprovechar las herramientas de software para automatizar barridos de tensión, registrar la corriente de drenaje y generar gráficos de familias de curvas, lo que permite un análisis y una visualización eficientes del rendimiento del dispositivo.

Diagrama de bloques de la solución para la generación de la curva de salida de un MOSFET

Cómo generar curvas de salida de MOSFET

Descubre los productos de nuestra solución para la generación de curvas de salida de MOSFET

Casos prácticos relacionados

contacto logotipo

Póngase en contacto con uno de nuestros expertos

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para usted?