Como emular perfis de bateria de veículos elétricos

Fontes de alimentação do sistema PRO ATE
+ Fontes de alimentação do sistema PRO ATE

Simulação realista de baterias para veículos elétricos

A validação do trem de força de veículos elétricos exige a reprodução precisa do comportamento da bateria em condições operacionais dinâmicas e reais. Os engenheiros devem avaliar como os sistemas respondem a mudanças rápidas de tensão, corrente e potência durante a aceleração, a condução em velocidade de cruzeiro e a frenagem regenerativa. As fontes de alimentação tradicionais muitas vezes não têm a capacidade de fornecer e dissipar energia de forma eficiente, limitando sua eficácia na simulação do comportamento real da bateria e do fluxo de energia.

Um sistema de energia regenerativa permite a emulação realista de baterias ao suportar o fluxo bidirecional de energia, possibilitando que a energia seja fornecida ao dispositivo em teste e absorvida por ele. Essa capacidade é fundamental na validação de inversores, carregadores integrados e conversores CC-CC em diversas condições de carga. Ao reproduzir o comportamento de carga e descarga da bateria, os engenheiros podem testar o desempenho, a eficiência e a confiabilidade em condições que refletem fielmente cenários reais de condução. A operação regenerativa também melhora a eficiência energética, devolvendo o excesso de energia à rede em vez de dissipá-lo na forma de calor.

Solução para testes de emulação de baterias de veículos elétricos

Um sistema de energia regenerativa fornece a base para uma emulação precisa da bateria de veículos elétricos, permitindo um fluxo de energia bidirecional e controlado. Ele é capaz de simular tanto o fornecimento quanto a absorção de energia, permitindo que os engenheiros recriem ciclos reais de carga e descarga da bateria em condições dinâmicas. Isso possibilita a validação abrangente dos componentes do trem de força em uma ampla gama de cenários operacionais. A resposta rápida às mudanças de carga garante que comportamentos transitórios, como aqueles que ocorrem durante a aceleração e a frenagem regenerativa, sejam reproduzidos com precisão. Além de aumentar o realismo dos testes, a operação regenerativa melhora a eficiência energética ao reciclar energia de volta para a rede, reduzindo a dissipação de calor e diminuindo os custos operacionais em ambientes de teste.

Conheça os produtos da nossa solução de testes de emulação de baterias para veículos elétricos

Descubra recursos e percepções

Recursos adicionais para testes de emulação de baterias de veículos elétricos

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?