Cómo emular los perfiles de las baterías de los vehículos eléctricos

Fuentes de alimentación del sistema PRO ATE
+ Fuentes de alimentación del sistema PRO ATE

Simulación realista de baterías para vehículos eléctricos

La validación del tren de potencia de los vehículos eléctricos requiere una reproducción precisa del comportamiento de la batería en condiciones de funcionamiento dinámicas y reales. Los ingenieros deben evaluar cómo responden los sistemas a los cambios rápidos de tensión, corriente y potencia durante la aceleración, la marcha en crucero y el frenado regenerativo. Las fuentes de alimentación tradicionales suelen carecer de la capacidad de suministrar y absorber energía de manera eficiente, lo que limita su eficacia a la hora de simular el comportamiento real de la batería y el flujo de energía.

Un sistema de energía regenerativa permite emular de forma realista el comportamiento de una batería al admitir un flujo de energía bidireccional, lo que permite suministrar y absorber energía del dispositivo sometido a prueba. Esta capacidad resulta fundamental a la hora de validar inversores, cargadores integrados y convertidores CC-CC en condiciones de carga variables. Al reproducir el comportamiento de carga y descarga de la batería, los ingenieros pueden probar el rendimiento, la eficiencia y la fiabilidad en condiciones que reflejan fielmente situaciones de conducción reales. El funcionamiento regenerativo también mejora la eficiencia energética al devolver el exceso de energía a la red en lugar de disiparla en forma de calor.

Solución para pruebas de emulación de baterías de vehículos eléctricos

Un sistema de energía regenerativa sienta las bases para una emulación precisa de la batería de un vehículo eléctrico, al permitir un flujo de energía bidireccional y controlado. Es capaz de simular tanto el suministro como la absorción de energía, lo que permite a los ingenieros recrear ciclos reales de carga y descarga de la batería en condiciones dinámicas. Esto facilita una validación exhaustiva de los componentes del tren de potencia en una amplia gama de escenarios operativos. La rápida respuesta a los cambios de carga garantiza que se reproduzcan fielmente los comportamientos transitorios, como los que se producen durante la aceleración y el frenado regenerativo. Además de mejorar el realismo de las pruebas, el funcionamiento regenerativo mejora la eficiencia energética al reciclar la energía y devolverla a la red, lo que reduce la disipación de calor y los costes operativos en los entornos de prueba.

Descubre los productos de nuestra solución de pruebas de emulación de baterías para vehículos eléctricos

Descubra recursos e información

Recursos adicionales para las pruebas de emulación de baterías de vehículos eléctricos

Casos prácticos relacionados

contacto logotipo

Póngase en contacto con uno de nuestros expertos

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para usted?