Como automatizar o acesso aos registros PHY em sistemas automotivos

Solução para teste de receptores
+ Solução para teste de receptores

Integrar o controle do DUT aos testes do receptor

Automatize o controle de dispositivos na camada física, coordenando o acesso à interface de gerenciamento com a sequência de teste do receptor. Os engenheiros precisam de operações confiáveis de leitura e gravação para configuração, controle do modo de operação, recuperação do contador de erros, operações de reinicialização e status de diagnóstico. O fluxo de automação começa estabelecendo o estado necessário do dispositivo, inicia a medição do receptor, recupera as informações de status relevantes e reinicializa o dispositivo antes do próximo ciclo de teste. Como os fornecedores podem apresentar diferentes definições de registros e métodos de comunicação, a camada de controle deve preservar o acesso específico ao dispositivo ao mesmo tempo em que apresenta uma interface de teste consistente.

Um método prático de integração consiste em colocar o acesso ao dispositivo específico do fornecedor por meio de uma interface de linha de comando ou de uma camada adaptadora padronizada. O software de automação pode, então, emitir comandos de teste comuns, enquanto o adaptador traduz esses comandos na sequência de comunicação PHY necessária. A sincronização entre o sistema de teste e o firmware do dispositivo é mantida para que a configuração, o estímulo, a medição e a recuperação de erros ocorram na ordem esperada. Essa abordagem permite a automação repetível da conformidade do receptor, reduz as diferenças nas sequências de teste entre dispositivos e facilita a captura dos resultados dos registros, juntamente com as medições de BER e outros registros de teste.

Solução de controle automatizado de PHY

Crie o fluxo de trabalho de automação com base na configuração confiável do dispositivo, no controle de medição, na recuperação de erros e nas operações de reinicialização antes de sequenciar um teste completo do receptor. A solução de teste do receptor pode coordenar o controle do instrumento com a coleta do status do dispositivo, preservando a comunicação PHY específica do fabricante por meio de um adaptador ou de uma interface de comando. Os engenheiros podem padronizar comandos para configuração, acesso ao contador de erros, reinicialização e monitoramento de diagnóstico sem a necessidade de alterar a sequência geral de teste para cada implementação de dispositivo. Essa estrutura oferece suporte a testes repetíveis de conformidade com a Ethernet automotiva e permite que os resultados das medições, o status do dispositivo e os dados de configuração sejam armazenados em conjunto para análise e geração de relatórios.

Veja o diagrama de blocos da solução de controle automatizado de PHY

Veja o diagrama de blocos da solução de controle automatizado de PHY

Conheça os produtos da nossa solução de controle PHY automatizado

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?