Wie man den Zugriff auf PHY-Register in der Automobilindustrie automatisiert

Empfängertestlösung
+ Empfängertestlösung

Integration der Prüflingssteuerung in die Empfängerprüfung

Die Steuerung von Geräten der physikalischen Schicht wird automatisiert, indem der Zugriff auf die Management-Schnittstelle mit der Empfängertestsequenz koordiniert wird. Ingenieure benötigen zuverlässige Lese- und Schreibvorgänge für Konfiguration, Betriebsmodussteuerung, Fehlerzählerabfrage, Reset-Vorgänge und Diagnosestatus. Der Automatisierungsablauf beginnt mit der Festlegung des erforderlichen Gerätezustands, startet die Empfängermessung, ruft die relevanten Statusinformationen ab und setzt das Gerät vor dem nächsten Testzyklus zurück. Da Hersteller unterschiedliche Registerdefinitionen und Kommunikationsmethoden bereitstellen können, muss die Steuerungsschicht gerätespezifische Zugriffsrechte gewährleisten und gleichzeitig eine konsistente Testschnittstelle bieten.

Eine praktische Integrationsmethode besteht darin, den herstellerspezifischen Gerätezugriff über eine Kommandozeilenschnittstelle oder eine standardisierte Adapterschicht abzubilden. Die Automatisierungssoftware kann dann gängige Testbefehle ausgeben, während der Adapter diese in die erforderliche PHY-Kommunikationssequenz übersetzt. Die Synchronisierung zwischen Testsystem und Geräte-Firmware wird aufrechterhalten, sodass Konfiguration, Stimulus, Messung und Fehlerabfrage in der erwarteten Reihenfolge erfolgen. Dieser Ansatz unterstützt die wiederholbare Automatisierung der Empfängerkonformitätsprüfung, reduziert Unterschiede in den Testsequenzen zwischen Geräten und erleichtert die Erfassung von Registerergebnissen zusammen mit BER-Messungen und anderen Testdatensätzen.

Automatisierte PHY-Steuerungslösung

Entwickeln Sie den Automatisierungs-Workflow um zuverlässige Gerätekonfiguration, Messsteuerung, Fehlerabfrage und Reset-Vorgänge, bevor Sie einen vollständigen Empfängertest durchführen. Die Empfängertestlösung koordiniert die Gerätesteuerung mit der Erfassung des Gerätestatus und erhält gleichzeitig die herstellerspezifische PHY-Kommunikation über einen Adapter oder eine Befehlsschnittstelle aufrecht. Ingenieure können Befehle für Konfiguration, Fehlerzählerzugriff, Reset und Diagnoseüberwachung standardisieren, ohne dass die gesamte Testsequenz für jede Geräteimplementierung geändert werden muss. Diese Struktur unterstützt wiederholbare Automotive-Ethernet-Konformitätstests und ermöglicht die gemeinsame Speicherung von Messergebnissen, Gerätestatus und Konfigurationsdaten zur Analyse und Berichterstellung.

Siehe Blockdiagramm der automatisierten PHY-Steuerungslösung

Siehe Blockdiagramm der automatisierten PHY-Steuerungslösung

Entdecken Sie Produkte in unserer automatisierten PHY-Steuerungslösung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?